Kyvný pohon DFPD

 

 

 

Konfigurovateľný kyvný pohon s jednoduchou a kompaktnou konštrukciou

  • Jednočinný alebo dvojčinný
  • Optimalizovaný dizajn pružín pre efektívnejšiu jednočinnú prevádzku v stupňoch po 0,5 bar.
  • Koncové polohy sa dajú na oboch stranách upraviť, čo zvyšuje flexibilitu pri uvedení do prevádzky
  • Vhodné pre vysoké i nízke teploty: -50 ... +150 °C
  • Montážna doska pre riadiaci ventil vo verzii pre EÚ (G) a USA (NPT)

Použitie:

Vhodný na väčšinu úloh v spracovateľskom priemysle – na automatizáciu škrtiacich klapiek, guľových ventilov a vzduchových ventilov pre chemický, nápojový a farmaceutický priemysel, ako aj pre úpravu vody

Kyvný pohon DFPD-C

DFPD-C: ideálny pre chemické látky!

Kyvné pohony DFPD-C a DFPD-C-VDE2 sú navrhnuté pre náročné použitie v chemickom priemysle a vďaka svojim jedinečným vlastnostiam tvoria nový štandard v chemickom priemysle. Majú rozhranie NAMUR podľa VDI/VDE 3847, uzatvárací kryt s tvrdou anodickou oxidáciou, skrutky na nastavenie koncových polôh zabezpečené proti vypadnutiu, krúžok na centrovanie hriadeľa a vložky s pružinami bez neželezných kovov.

Tu sa dozviete viac o DFPD-C

Automatizujte procesné ventily pomocou DFPD

Konfigurátor: Automatizujte procesné ventily pomocou DFPD

Vďaka konfigurátoru pre jednotky procesných ventilov je výber optimálneho riešenia hračka. Jednoducho zadajte parametre a konfigurátor vám okamžite navrhne vhodné kombinácie, vrátane ID systému a CAD údajov. Projektovanie je tak rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie.

Nakonfigurovať jednotku s guľovým ventilom

Nakonfigurovať jednotku so škrtiacou klapkou