Rotačný pohon ERMO

Drehantrieb ERMO in Baugröße 25Drehantrieb ERMO in Baugröße 16Spielfreie Kugellagerung für robustes und präzises PositionierenDrehantrieb ERMO-16 mit induktivem Näherungsschalter SIEN-M8Hohlwelle mit optionaler Energieführung: pneumatisch, z.B. für Greifer …… oder elektrisch, z.B. für Sensoren oder zur Übertragung von IO-Link Signalen

 

Kliknite sem a zobrazí sa vám viac fotografií

Drehantrieb ERMO in Baugröße 25Drehantrieb ERMO in Baugröße 16Spielfreie Kugellagerung für robustes und präzises PositionierenDrehantrieb ERMO-16 mit induktivem Näherungsschalter SIEN-M8Hohlwelle mit optionaler Energieführung: pneumatisch, z.B. für Greifer …… oder elektrisch, z.B. für Sensoren oder zur Übertragung von IO-Link Signalen

Rotačný modul s motorom ako kompletná jednotka

Kompaktné a výkonné neobmedzené rotačné a kyvné pohyby

Robustný a presný vďaka bezvôľovému guľôčkovému vedeniu

  • Rotačný pohon v 4 veľkostiach s krútiacim momentom až do 5 Nm
  • Dutý hriadeľ pre napájanie príslušenstva
  • Voliteľné pneumatické alebo elektrické vedenie energie
  • Voliteľný bezdotykový snímač pre referenčnú jazdu alebo snímanie polohy
  • Voliteľná prídržná brzda
  • Životnosť 5 miliónov cyklov

Rozsah aplikácií:

  • Kompletné riešenie pre rotáciu a vyrovnanie dielov a obrobkov
  • Vhodný na kyvné úlohy s vysokou záťažou
  • Na jednoduché aplikácie na otočnom montážnom stole, napríklad v manuálnych pracovných staniciach

 

Ďalšie informácie môžete nájsť tu:

Rotačný pohon ERMO v systéme Optimised Motion Series

Informácie o rotačnom pohone ERMO

Rotačný pohon ERMO v katalógu

 

Rotačný pohon ERMO na kyvné a polohovacie úlohy v riešení pick & place

  • Montáž bez adaptéra priamo na elektrický valec EPCO s externou vodiacou jednotkou
  • Nízka hmotnosť kyvného riešenia pre vyššiu dynamiku alebo nižšiu záťaž na valci
  • Menší priestor na inštaláciu pre malé manipulačné systémy