Manipulácia s tekutinami

Jedno alebo viackanálové dávkovacie hlavice dávkujú rôzne médiá s rôznym tlakom. Vákuum a poloha extrakčných ihiel sú pri extrakcii presne riadené.

Dávkovanie s vysokou presnosťou a polohovanie pomocou systémov pripravených na montáž od jedného dodávateľa

Pri manipulácii s kvapalinami v laboratóriách sú dôležité kompaktné rozmery, spoľahlivosť a presnosť. Spoločnosť Festo ponúka toto všetko. Dávkovacia hlavica obsahuje pripojovaciu rozdeľovaciu dosku, dávkovacie ventily a dýzy a je možné ju dokonale prispôsobiť špecifickým požiadavkám. V kombinácii s naším manipulačným systémom získate úplné riešenie pripravené pre montáž, ktoré zjednodušuje projektovanie a zvyšuje produktivitu.

 

Od prvého konceptu po konečné riešenie

Naši odborníci z obchodnej jednotky LifeTech používajú svoje interdisciplinárne skúsenosti, ktoré získali v iných projektoch v odvetví prírodných vied. Vďaka komponentom spoločnosti Festo, ako aj komponentom iných renomovaných výrobcov, zákazníci získajú najlepšie možné riešenie a maximálnu kvalitu.

Dávkovacia hlavica pripravená pre montáž

Jednokanálová dávkovacia hlavica VTOE

Jednokanálová dávkovacia hlavica VTOE

  • Veľká presnosť vo veľkom rozsahu objemov
  • Možné kombinácie: modulárna montáž na lištu
  • Ideálna na výrobu roztokov a živných roztokov, na dávkovanie reagentov
Dávkovacia hlavica VTOE-8-8-C

8-kanálová dávkovacia hlavica VTOE-8 s krytom

  • 8 kanálov: vhodné pre mikrotitračné doštičky
  • Dávkovanie rôznych tekutín a množstiev súčasne
  • Individuálne riadenie ventilov umožňuje, aby boli kanály zladené a dosiahla sa maximálna presnosť

Viac o dávkovacej hlavici sa dozviete tu

Dávkovacia hlavica VTOE v katalógu

Riadenie ventilu

Modul na riadenie ventilov VAEM

Modul na riadenie ventilov VAEM

Digitálne rozhranie zjednodušuje konfiguráciu a riadenie elektromagnetických ventilov a zlepšuje presnosť zapínania a vypínania ventilov.

  • Pre 1 až 8 ventilov, ovládané nezávisle
  • Ľubovoľne nastaviteľná redukcia prídržného prúdu

Viac informácií o module na riadenie ventilov nájdete tu

Elektromagnetický ventil oddelený od média

Elektromagnetické ventily VYKA oddelené od média

Elektromagnetické ventily VYKA oddelené od média

  • Veľmi kompaktné: šírka 7 mm
  • Spoľahlivé oddelenie od média
  • Materiály v zmysle FDA
  • Pre aplikácie s dávkovaním a nepretržitým prietokom

Tu sa dozviete viac o elektromagnetickom ventile oddelenom od média

Elektromagnetický ventil s prírubovým pripojením VODA

S prírubovým pripojením

  • Nominálne šírky: 0,4 ... 1,0 mm
  • 2/2- alebo 3/2-cestný ventil
  • Ideálny na dávkovanie tekutín s malým objemom

 

 

Elektromagnetický ventil so závitovým pripojením VODA-LD

So závitovým pripojením

  • Nominálna šírka: 2.0 ... 6,0 mm
  • Optimálny napríklad na spínanie čistiacich procesov

Tlakové regulačné ventily: pumpovanie tekutín pomocou tlaku vzduchu

Tlakový regulačný ventil VEAA

Tlakový regulačný ventil VEAA/VEAB

  • Regulácia tlaku a vákua s vysokou presnosťou
  • 3/3-cestný ventil so snímačom tlaku a riadiacou elektronikou
  • Krátke reakčné časy do 10 ms

Viac o tlakovom regulačnom ventile sa dozviete tu

Tlakový regulačný ventil VEAA v katalógu

Tlakový regulačný ventil VEAB v katalógu

 

 

Ventilový terminál VEMA s proporcionálnymi tlakovými regulačnými ventilmi

Ventilový terminál VEMA s proporcionálnymi tlakovými regulačnými ventilmi

  • 8-kanálový regulátor tlaku
  • Výstupný rozsah: -0,5 … +0,5 bar
  • s digitálnym rozhraním zbernice CAN

Vhodný manipulačný systém dláždi cestu úplnej funkčnej jednotke

 

Vyvíjame kompletné riešenia s dávkovacou technikou a vhodnou kinematikou, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám a sú pripravené na montáž. Sú určené na dávkovanie a pipetovanie, napríklad na riedenie, pridávanie živných roztokov a na dávkovanie reagentov do mikrotitračných doštičiek.

 

Plochý portál EXCM

Plochý portál EXCM

  • Pohyb mikrotitračnou doštičkou v smere X/Y
  • Pohyb v osi Z: elektrická os EGSK

Kontakt

Chcete sa opýtať na naše produkty?

Skontaktujte sa s nami!

 

 

Blog Festo LifeTech

Získajte aktuálne informácie z blogu LifeTech od spoločnosti Festo.
Naši odborníci z vývoja, produktového manažmentu a rozvoja obchodu vám prezradia všetky novinky.
Festo LifeTech Blog
www.festo.blog