Séria Optimised Motion Series

Séria Optimised Motion Series

Séria Optimised Motion Series: systém s optimalizovaným výkonom za dobú cenu

Balík, ktorý výnimočne uľahčí pohyb a polohovanie a ktorý je výrazne lacnejší ako klasické elektrické riešenia.

V balíku: kontrolér motora (systém pohonu) s technológiou ServoLite vrátane zodpovedajúcej kabeláže

Všetko má jedinečný typový kód, ktorý uľahčuje konfiguráciu a objednávanie správnej veľkosti a kombinácie. To uľahčí prácu vášmu nákupnému oddeleniu a ušetríte čas, pretože nie je potrebná montáž jednotlivých dielov.

Okrem toho: rýchle nastavenie parametrov a uvedenie do prevádzky vďaka webovému serveru/prehliadaču

Prehľad produktov série OMS

Elektrický valec EPCO

Elektrický valec EPCO

Polohovanie pomocou elektrického valca EPCO je jednoduché a dynamické. Má pohon s guľôčkovou skrutkou, piest s klzným vedením zaistený proti pretočeniu a vždy aj pevne namontovaný a perfektne prispôsobený motor. S voliteľnou vodiacou jednotkou je ešte výkonnejší.

  • V troch veľkostiach so zdvihom do 400 mm
  • Voliteľná vodiaca jednotka s obežným guľôčkovým vedením s vysokou zaťažiteľnosťou na absorbovanie priečnych síl a ochranou proti pretočeniu pri vysokých momentoch
  • Vždy s pevne pripevneným, optimálne prispôsobeným motorom a flexibilným pripevnením motora v ľubovoľnej polohe 4 x 90°
  • Riadená prevádzka s optimalizovanými nákladmi s enkodérom alebo bez neho
  • Voliteľný bezdotykový snímač pre referenčnú jazdu alebo snímanie polohy

EPCO v katalógu

Os s ozubeným remeňom ELGR

Os s ozubeným remeňom ELGR

Os s ozubeným remeňom ELGR je možné prispôsobiť aplikácii a má cenovo optimalizovanú konštrukciu. Je ideálna pre aplikácie s relatívne nízkymi požiadavkami na mechanickú záťaž, dynamickú odozvu a presnosť. Os ELGR je pre svoju flexibilitu a mnohostranné použitie ideálna na jednoduché aplikácie, ktoré si vyžadujú cenovo výhodné riešenia.

  • Dostupná v troch veľkostiach pre záťaže až do 6,8 kg
  • Prevádzková výkonnosť až 5 000 km
  • Motor je možné ľubovoľne umiestniť na oboch stranách osi a jeho polohu je možné kedykoľvek zmeniť
  • Voliteľné snímanie koncovej polohy pomocou indukčných bezdotykových snímačov s opakovateľnou presnosťou ±50 μm (radiálne)

Viac o osi s ozubeným remeňom ELGR

Rotačný pohon ERMO

Rotačný pohon ERMO

Rotačný pohon ERMO je ideálne úplné riešenie pre rotáciu a vyrovnanie dielov a obrobkov. Vďaka veľmi presnému vedeniu bez vôle je vhodný najmä pre veľké záťaže. Môže sa použiť aj ako jednoduchý otočný montážny stôl, napríklad pre ručné pracoviská.

  • Pohon ERMO je výnimočný svojou dlhou životnosťou, ktorá je viac ako 5 miliónov cyklov.
  • Uzavretý dutý hriadeľ na vedenie napájacích a snímacích káblov alebo hadíc
  • Voliteľná možnosť dodávania energie pre neprerušené otáčanie
    – pneumaticky, napríklad pre uchopovače
    – elektricky, napríklad pre snímače alebo prenos signálov rozhrania IO-Link®
  • Motor je možné počas inštalácie otočiť o 3 x 90° a jeho polohu je možné kedykoľvek zmeniť
  • Kyvný uhol nastaviteľný do 270° pomocou externej montážnej súpravy

Viac o rotačnom pohone ERMO

Konfigurácia série OMS

Konfigurácia pomocou WebConfig

WebConfig

Rýchla a jednoduchá konfigurácia a parametrizácia: optimalizované uvedenie do prevádzky nástrojom WebConfig. Rýchlo a jednoducho cez webový server: stiahnite si sadu parametrov z cloudového úložiska s parametrami a pomocou počítača nastavte parametre až siedmim ľubovoľne nastaviteľným polohám. Úplný systém pripravíte na prevádzku rýchlo a jednoducho.

WebConfig

Konfigurácia pomocou nástroja Festo Configuration Tool FCT

Nástroj Festo Configuration Tool

Ak chcete od série Optimised Motion Series získať viac, použite nástroj Festo Configuration Tool. So softvérovou platformou od Festo určenou na riešenia elektrických pohonov môžete pre elektrický valec EPCO nakonfigurovať pomocou počítača až 31 pohybových krokov. Môžete priamo zadať veľkosť zrýchlenia, rýchlosť, silu alebo obmedzenie otrasov a využiť pokročilé diagnostické funkcie. Flexibilná online alebo offline konfigurácia a parametrizácia bez PLC.

Festo Configuration Tool FCT

Ekonomicky výhodné viacosové riešenia s OMS

Viacosové riešenia s Optimised Motion Series

Vytvorte si viacosové riešenia rýchlo a jednoducho

Viacosové riešenia v systéme OMS sa jednoducho uvádzajú do prevádzky a ovládajú a na ich montáž nie sú potrebné adaptéry. Tieto cenovo výhodné riešenia pre ľubovoľný pohyb v rovine sú ideálne tam, kde je potrebné uchopovať, umiestniť, uložiť, otočiť, zmontovať alebo zabaliť malé súčiastky alebo obrobky.

Lineárny portál pre vysokú dynamiku

Lineárny portál pre vysokú dynamiku
  • Kombinácia osi ELGR s ozubeným remeňom a elektrického valca EPCO-KF vytvára dynamický dvojosový manipulačný systém
  • Os s ozubeným remeňom ELGR so zdvihom až 1,5 m a rýchlosťou až 1,1 m/s
  • Elektrický valec EPCO-KF s externou vodiacou jednotkou a maximálnym zdvihom až 400 mm

Kompaktné riešenie pick & place

Kompaktné riešenie pick & place
  • Kombinácia dvoch elektrických valcov EPCO-KF
  • Zvislo umiestnené externé vedenie valcov pre úzku konštrukciu
  • Elektrický valec EPCO-KF s externou vodiacou jednotkou a maximálnym zdvihom až 400 mm

Pick & place riešenie pre presné polohovanie

Pick & place riešenie pre presné polohovanie
  • Kombinácia dvoch elektrických valcov EPCO-KF
  • Elektrický valec s obežným guľôčkovým vedením pre vysokú opakovateľnú presnosť pohybu a polohovania
  • Elektrický valec EPCO-KF s externou vodiacou jednotkou a maximálnym zdvihom až 400 mm

Nízkonákladová kombinovaná technológia pick & place

Nízkonákladová kombinovaná technológia pick & place
  • Kombinácia elektrického valca EPCO-KF a pneumatického suportu DGSL
  • Elektrický valec s obežným guľôčkovým vedením na ľubovoľné polohovanie a pohyb
  • Nízkonákladový pneumatický suport DGSL na maximálnu presnosť a presnosť vedenia

Presné a odolné riešenie pre pohyb s otáčaním

Riešenie pre pohyb s otáčaním
  • Kombinácia elektrického valca EPCO-KF a elektrického rotačného pohonu ERMO
  • Elektrický valec s obežným guľôčkovým vedením na ľubovoľné lineárne polohovanie
  • Elektrický rotačný pohon s odolným bezvôľovým vedením na absorbovanie veľkých síl a momentov

Tu uvidíte, ako jednoducho sa dá zmontovať a skompletizovať manipulačný systém!

 
Stránka v katalógu ELGR-EPCO-ERMO-DGSL

Všetky možnosti kombinácií série Optimised Motion Series nájdete

informácie o osi s ozubeným remeňom ELGR v katalógu