Riešenia pripravené na montáž pre vyššiu produktivitu a zisk

Zvýšte produktivitu a zisk pomocou štandardizácie a modularizácie

Podľa štúdie, ktorú uskutočnilo Nemecké združenie výrobcov strojov a zariadení (VDMA), výrobcovia, ktorí používajú štandardizované komponenty a riešenia, môžu zvýšiť zisk až o 1,5 %.

 

Najväčší potenciál na šetrenie je v týchto oblastiach:

  • Vývoj mechanického, pneumatického a elektrického pohybu
  • Projektové plánovanie pre manipulačné riešenia a systémy pick and place
  • Programovanie softvéru

 

Zvýšte produktivitu v týchto oblastiach a získajte priestor na svoju hlavnú činnosť pomocou riešení pripravených na montáž od spoločnosti Festo:

Súprava so servolisom YJKP

Súprava so servolisom YJKP

Zmontovaná súprava obsahuje:

  • Softvér
  • Kontrolér
  • Hardvér

Modulárny a nainštalovaný ovládací softvér

Získajte ďalšie informácie

Súprava so servolisom

Štandardizovaná ovládacia skriňa YCCF (SST)

Ovládaciu skriňu pripravenú na montáž dokážu rýchlo uviesť do prevádzky aj tí, ktorí ešte nevedia o programovaní či elektrotechnike vôbec nič

 

Viac o štandardizovanej ovládacej skrini YCCF (SST)

Malý manipulačný systém YXMx

Malý manipulačný systém

Jedna základná platforma pre širokú paletu desktopových aplikácií

Súprava obsahuje

  • softvér
  • riadenie
  • kinematiku

Ďalšie informácie o malom manipulačnom systéme YXMx

Štandardné manipulačné systémy

Štandardné manipulačné systémy

Manipulačné systémy pripravené na montáž vám šetria prácu od návrhu po uvedenie do prevádzky

 

Viac o štandardných manipulačných systémoch pripravených na montáž

Vytvorte vlastný príbeh so systémami pripravenými na montáž

Skladačka puzzle

Prečítajte si príbeh o úspechu, v ktorom ste hlavným hrdinom práve vy

 

Takto vyzerajú riešenia systému pripraveného na montáž v praxi:

Videá pre používateľa