Motory a kontroléry - systémy pohonu

Kontrolér servomotora CMMP-AS-M3 s bezpečnostným modulomServomotor EMME-ASServomotor EMMS-ASKompaktný kontrolér krokového motora CMMO-STKontrolér motora CMMS-ST pre krokové motoryKrokový motor EMMS-ST, veľkosť 28Krokový motor EMMS-ST, veľkosť 87Integrovaný pohon EMCA
Kontrolér servomotora CMMP-AS-M3 s bezpečnostným modulomServomotor EMME-ASServomotor EMMS-ASKompaktný kontrolér krokového motora CMMO-STKontrolér motora CMMS-ST pre krokové motoryKrokový motor EMMS-ST, veľkosť 28Krokový motor EMMS-ST, veľkosť 87Integrovaný pohon EMCA

Servomotory a kontroléry servomotorov: systém servopohonu

Servomotory a kontroléry servomotorov

Kontrolér servomotora CMMP-AS je navrhnutý pre dynamické pohyby a náročné aplikácie v stroji a v zariadení. Systém servopohonu má široký rozsah funkcií a je vhodný na takmer všetky aplikácie. Tento modulárny stroj je možné jednoducho a flexibilne použiť v závislosti od požiadaviek používateľa.

Kontrolér servomotora (systém servopohonu) CMMP-AS

  • CMMP-AS-MO ako základný variant so štandardnými funkciami
  • CMMP-AS-M3 s možnosťou rozšírenia, napr. pre pripojenie EtherCAT alebo pre bezpečnostný modul
  • Automatická brzda motora
  • Riadenie rýchlosti a polohy, regulácia prúdu a krútiaceho momentu
  • Polohovanie bez otrasov
  • Neobmedzené polohovanie pri prevádzke s uzavretou slučkou
  • Meranie „Flying Measurement“ a elektronická vačka
  • Flexibilné softvérové koncové spínače

Softvérové nástroje od spoločnosti Festo pre jednotnú koncepciu od uvedenia do prevádzky cez programovanie až po nastavenie parametrov vrátane jednotného a jednoduchého ovládania:

  • Program Festo Configuration Tool (FCT)
  • Jednotný dátový profil FHPP
  • Jednoduchý prenos parametrov a firmvéru cez SD kartu

Integrované bezpečnostné funkcie:

  • Bezpečné zastavenie s blokovaním opätovného spustenia
  • Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO) do kategórie 4, PLe

Kompatibilita so servomotorom EMMS-AS, EMME-AS

  • Trvalo budený bezkefový servomotor
  • 8 rozsahov krútiaceho momentu
  • Jednootáčkový (štandardne) alebo viacotáčkový (voliteľne) enkodér

 

Kontrolér servomotora CMMP-AS v katalógu

Servomotor EMMS-AS v katalógu

Servomotor EMME-AS v katalógu

Krokové motory a kontroléry krokových motorov

Krokové motory a kontroléry krokových motorov

Oba kontroléry motora CMMO-ST a CMMS-ST predstavujú regulovaný systém servopohonov pre krokové motory. Ako plnohodnotné servosystémy s riadením v uzavretej slučke využívajú maximálnu charakteristiku motora na dosiahnutie najvyššej bezpečnosti prevádzky a dynamiky. Je tiež možné ich využiť ako cenovo výhodný systém s riadením s otvorenou slučkou s krokovými motormi bez enkodéra. CMMO-ST vďaka integrovanému webovému prehliadaču umožňuje jednoduchú konfiguráciu a diagnostiku systému.

Kontrolér krokového motora CMMO-ST

  • Rozhranie I/O (7 definovateľných pozícií cez priamo priradené I/O)
  • Zrýchlenie s obmedzením otrasov
  • Sledovanie ľubovoľne definovaných pozícií a rozsahov krútiaceho momentu
  • Sledovanie rôznych procesných veličín, ako je krútiaci moment, rýchlosť, pozícia a čas
  • Polohovací režim s voliteľným obmedzením krútiaceho momentu
  • Silový režim s voliteľným obmedzením zdvihu
  • Rýchlostný režim s obmedzením zdvihu a sily

Kontrolér krokového motora CMMS-ST

  • Automatická brzda motora
  • Externý brzdový odpor (voliteľné)
  • Polohovanie bez otrasov
  • Neobmedzené polohovanie
  • Digitálne vstupy a výstupy chránené proti skratu, preťaženiu a zámene polarity
  • Rozlíšenie: celé kroky až 4000 krokov za otáčku

Softvérové nástroje od spoločnosti Festo pre jednotnú koncepciu od uvedenia do prevádzky cez programovanie až po nastavenie parametrov vrátane jednotného a jednoduchého ovládania:

  • Program Festo Configuration Tool (FCT)
  • Jednotný dátový profil FHPP

Integrované bezpečnostné funkcie:

  • Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO), kategória 3, PLd

Kompatibilita s krokovým motorom EMMS-ST

  • Dvojfázová hybridná technológia pre dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku
  • Voliteľný enkodér pre riadenie v uzavretej slučke
  • Varianty s voliteľnou brzdou motora

Miera ochrany:

  • Teleso motora a konektory s krytím IP65
  • Ložisko hriadeľa motora s krytím IP54

 

Kontrolér krokového motora CMMO-ST v katalógu

Kontrolér krokového motora CMMS-ST v katalógu

Krokový motor EMMS-ST v katalógu

   

Integrovaný pohon EMCA

Integrovaný pohon EMCA

Integrovaný pohon EMCA predstavuje kompletné riešenie pre polohovacie pohony alebo pre nastavenie formátu a je možné ho priamo nainštalovať do systému vďaka voliteľnému vysokému krytiu IP65.

Snímanie polohy absolútnym enkodérom:

  • Štandard: jednootáčkový
  • Voliteľne: viacotáčkový

Integrované bezpečnostné funkcie:

  • Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO), kategória 3, PLd/SIL2
  • Brzda vrátane riadenia

 

Tu sa dozviete viac o pohone EMCA 

Bus logos