Štandardný elektrický uchopovač EHPS

Štandardný elektrický uchopovač EHPS

Jednoduchý a spoľahlivý

  • Priebežné otvory pre jednoduchú montáž
  • Elektrický prípoj s káblovým zväzkom a konektorom
  • Vedenie čeľustí odolné proti veľkým momentom
  • Čeľusť uchopovača s profilom rozhrania a robustným klzným vedením, odolná proti vysokým momentom
  • Drážka pre snímač na snímanie polohy čeľuste uchopovača
  • Indikátor chybového hlásenia a stavu napájacieho zdroja

Vaše výhody

  • Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka digitálnemu ovládaniu – bez potreby externého kontroléra.
  • Priame snímanie polohy s drážkou T ukazuje na hlave uchopovača, či sa pohybuje správne.
  • Vďaka prepínaču sily úchopu so štyrmi polohami je EHPS výkonný a prispôsobiteľný citlivým obrobkom
  • Uchopovač EHPS v prípade výpadku napájania bezpečne drží obrobok vďaka automatickému zablokovaniu prevodovky.
  • Uchopovač je ovládaný dvoma kontaktmi (uvoľnenie/zovretie) iba po privedení signálu. Tým sa predchádza nekontrolovaným pohybom.
  • Kompaktné rozmery bez rušivých obrysov a vyčnievajúcich konektorov.
  • Motor s veľkou dynamikou pre veľké sily a rýchlu dynamickú odozvu: vzdialenosť na zrýchlenie pre dosiahnutie maximálnej sily je len 0,5 mm.

 

Verzia stránky pre tlač vrátane technických údajov

Elektrický štandardný uchopovač EHPS v katalógu