Servopohon CMMT-AS a servomotor EMMT-AS

Servoantriebssystem für Point to Point und interpolierende BewegungenServoantriebsregler CMMT-AS mit optionaler Bedieneinheit CDSBDirekt anreihbare CMMT-AS im Paket von 0,3 bis 2,5 kWServoantriebsregler CMMT-AS ohne Bedieneinheit CDSB mit 2,5 kWServomotor EMMT-AS bis 9,8 NmServomotor mit platzsparender Ein-Kabel-Lösung für deutlich reduzierten Installationsaufwand
Servoantriebssystem für Point to Point und interpolierende BewegungenServoantriebsregler CMMT-AS mit optionaler Bedieneinheit CDSBDirekt anreihbare CMMT-AS im Paket von 0,3 bis 2,5 kWServoantriebsregler CMMT-AS ohne Bedieneinheit CDSB mit 2,5 kWServomotor EMMT-AS bis 9,8 NmServomotor mit platzsparender Ein-Kabel-Lösung für deutlich reduzierten Installationsaufwand

Úplný systém pohonu obsahujúci servopohon a servomotor s bezproblémovou konektivitou hardvéru a softvéru

Servopohon CMMT-AS a servomotor EMMT-AS sú prepojené jedným káblom a do prevádzky ich možno uviesť jednoducho a rýchlo pomocou softvéru Festo Automation Suite.

 

 

 

 

 

 

  • Pre pohyb z bodu do bodu alebo interpolovaný pohyb so zameraním na dynamický pohyb a presné polohovanie
  • Úplná integrácia do riadiacich konceptov od iných dodávateľov alebo priamo do riadiaceho systému CPX-E od Festo
  • Oživte svoj systém a spustite ho pomocou sprievodcu počiatočným uvedením do prevádzky v 5 krokoch
  • Vďaka kompaktnej a optimalizovanej konštrukcii obalu, ako aj šikovnému obojstrannému konceptu prevádzky a pripojenia nezaberie v ovládacej skrini veľa miesta

 

Prehľad servopohonu CMMT-AS

CMMT-AS

CMMT-AS je kompaktný servokontrolér špičkovej kvality a je neoddeliteľnou súčasťou automatizačnej platformy od Festo. Bol navrhnutý na dynamický pohyb z bodu do bodu alebo interpolovaný pohyb v náročných aplikáciách v baliacich strojoch, v montážnej a manipulačnej technike alebo v elektronickom priemysle.

 

Priame zabudovanie zbernice do kontrolérov od všetkých dôležitých výrobcov umožňuje integrovať CMMT-AS priamo, jednoducho a účinne do všetkých aplikačných programov.

 

 

 

 

  • Servokontrolér s Ethernetom a jednoduchou integráciou do automatizačných riešení s kontrolérmi, napríklad od spoločností Siemens, Rockwell, Beckhoff a iných
  • Riadiaci prvok CDSB s dotykovou obrazovkou a rozhraním USB pre fulltextovú diagnostiku alebo jednoduchú zálohu údajov na mieste inštalácie a na prenos rovnakého programu do niekoľkých CMMT-AS, napríklad pri sériových strojoch
  • Dva vstupy pre multikodéry: jeden pre pripojené motory a druhý napríklad pre redundantný merací systém v bezpečnostnom dvojkanálovom riešení
  • Funkcia automatického ladenia umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky rotačných a lineárnych pohybov a automaticky optimalizuje riadenie pripojených servomotorov a lineárnych mechanizmov od Festo – podporuje tiež uvedenie do prevádzky s mechanickými systémami iných výrobcov
  • Pripojenie servomotora EMMT-AS pomocou riešenia s jedným káblom (OCP) pre prúd, enkodér a brzdu uľahčuje inštaláciu a šetrí priestor v ovládacej skrini
  • Zabudované bezpečnostné funkcie v štandardnej výbave, napríklad bezpečné odpojenie momentu (STO), bezpečné zastavenie 1 (SS1), bezpečné riadenie brzdy (SBC)

 

Prehľad servokontroléra CMMT-ST

Servokontrolér CMMT-ST

Ultrakompaktný kontrolér CMMT-ST pre nízke úrovne napätia predstavuje riešenie pre vynikajúcu úsporu finančných prostriedkov a priestoru. Pomocou CMMT-ST je možné takmer dokonale riešiť polohovacie úlohy a pohyby s nízkymi trvalými nárokmi na výkon až do 300 W.

Vďaka malým rozmerom je možné optimálne využiť inštalačný priestor v ovládacej skrini. Ak sa CMMT-ST prevádzkuje na sieti 24 V DC pri maximálnom trvalom výkone 150 W, nemusí byť potrebný ani dodatočný napájací zdroj. Aj to prispieva k šetreniu nákladov, jednoduchšej inštalácii a menším nárokom na chladenie.

  • servokontrolér vychádzajúci z technológie Ethernet s jednoduchou integráciou do riadiacich riešení Festo alebo automatizačných riešení s kontrolérmi značiek, ako je Siemens, Rockwell, Beckhoff a podobne
  • funkcia automatického ladenia prispieva k mimoriadne ľahkému uvedeniu rotačných a lineárnych pohybov do prevádzky a automaticky optimalizuje regulačné správanie pripojených servomotorov a lineárnych mechanizmov od Festo. Podporuje aj uvedenie mechanizmov iných dodávateľov do prevádzky
  • integrovaný webový server na rýchlu a jednoduchú diagnostiku online, ako aj prenos a aktualizáciu firmvéru a parametrov
  • štandardne integrované bezpečnostné funkcie: STO (bezpečné vypnutie krútiaceho momentu) a SS1 (bezpečné zastavenie 1)

 

Prehľad servomotora EMMS-AS

EMMT-AS

EMMT-AS je striedavý synchrónny servomotor pre náročné a dynamické aplikácie. Šetrí priestor a pripája sa jedným káblom. Toto riešenie umožňuje jednoduchú inštaláciu, zvyšuje prehľadnosť systému a uľahčuje údržbu.

Z technickej stránky je charakterizovaný veľmi nízkym pokojovým momentom, ktorý umožňuje dobré ovládanie, a teda presnosť dráhy pri polohovaní, či už lineárnom, alebo rotačnom. Zabudovaný elektronický štítok so všetkými podstatnými údajmi o motore je CMMT-AS schopný priamo načítať, a tak je uvedenie do prevádzky jednoduchšie, bezpečnejšie a hlavne rýchlejšie.

Vybrané technické parametre:

  • 3 veľkosti 60/80/100 s nominálnym krútiacim momentom až 7,6 Nm 
  • jednootáčkový alebo viacotáčkový absolútny enkodér
  • voliteľná brzda
  • stupeň ochrany: IP67 pre teleso a pripojenie konektora, IP65 na hriadeli s voliteľným tesniacim krúžkom