Adaptívny tvarový uchopovač DHEF

Adaptívny tvarový uchopovač DHEF je flexibilný uchopovač, ktorý dokáže manipulovať s rôznymi objektmi bez toho, aby bolo treba meniť čeľuste.

Mimoriadne dobre sa hodí na manipuláciu s malými dielmi, na dvíhanie alebo na prácu v tesnej blízkosti ľudí, keď nie sú také dôležité časy cyklov a presnosť.

Uchopovač obsahuje pneumatický pohon a tvarovú hlavicu, ktorá sa na konci pripája k piestnej tyči. Pohybom valca sa koniec hlavice zasúva dovnútra, takže sa pri zasúvaní môžu objekty uchopiť.

Do T-drážok na strane valca je možné pripevniť dva snímače. Udávajú polohu piesta a poskytujú spätnú väzbu o procese uchopovania.

Uchopovač má aj rozhranie ISO, takže sa dá pripevniť k robotu.

Výhody adaptívneho tvarového uchopovača DHEF

DHEF

Uchopovanie s maximálnou flexibilitou:

  • Premenlivý tvar
  • Bez presnej orientácie
  • Niekoľko objektov naraz
  • Uchopovanie s tvarovým stykom
  • Jemné uchopovanie
  • Vhodné na interakciu človeka so strojom

Bionický koncept ako inovácia

Uchopovacia aplikácia zohľadnená pri návrhu portálu

 

 

Prísun komponentov ako súčasť spolupráce človeka a stroja

Výber zo skupiny

Ponúkame vám dlhodobú podporu, aby adaptívny tvarový uchopovač optimálne fungoval vo vašej aplikácii a aby ste z neho mali čo najväčší úžitok. Vyplňte, prosím, tento formulár a my sa vám čoskoro ozveme. Viac informácií o DHEF nájdete na portáli podpory.

Svoje objednávky vrátane opisu aplikácie zašlite, prosím, na túto adresu: Information_DHEF@festo.com

 

 

Typ

DHEF-20-A

Funkcia Pneumaticky poháňaný uchopovač s tvarovou hlavicou
Zdvih [mm] 66
Prevádzkový tlak pohonu [bar] 1…8
Prevádzkový tlak hlavice [bar] 0,07…0,1 (nominálny tlak: 0,08)
Max. rýchlosť s uchopenými objektmi [mm/s] 120
Teplota prostredia [°C] 0…+60
Teplota skladovania [°C] -20 … +80
Max. prevádzková frekvencia [Hz] 1
Materiály Teleso, kryt: eloxovaný hliník
Tvarová hlavica: VMQ (silikón)
Stierací krúžok: TPE
Uzatvárací kryt: PA
Poznámka: obsahuje látky PWIS (LABS)
Hmotnosť [g] 475

Objekty, ktoré sa dajú zdvihnúť

Min. priemer uchopovaného objektu [mm] 12
Max. priemer uchopovaného objektu [mm] 38