Pneumatické pohony a systémy

DHPS

Paralelný uchopovač DHPS

Malý, ale s veľkou uchopovacou silou až 970 N!

Klzné vedenie čeľustí s drážkou T je odolné a presné. Dá sa tiež rôzne využiť. Môže slúžiť ako dvojčinný alebo jednočinný uchopovač, ako tlačná pružina na zvýšenie alebo nahromadenie uchopovacej sily, prípadne ako externý a interný uchopovač s prevádzkovou frekvenciou 2 až 4 Hz.

 

Paralelný uchopovač DHPS v katalógu

 

 

DACS

Prídržná brzda DACS Valec s prídržnou brzdou DFLC/DFLG

Maximálna bezpečnosť pri brzdení a pridržaní!

V prípade potreby aj pri plnej rýchlosti. Jedinečný prídržný mechanizmus tejto trecej brzdy regulovanej tlakom a posilnenej pružinami disponuje osvedčením TÜV a vyhlásením o zhode. Brzda je k dispozícii v kombinácii so štandardizovanými valcami podľa ISO 15552 pod označením DFLC alebo DFLG.

 

Prídržná brzda DACS v katalógu

 

 

Minisuport DGST

Minisuport DGST

Je najmenším svojho druhu a najkratším minisuportom na trhu

Aj keď je malý, vyniká presnosťou, silami a riadením pohybu. Pre maximálnu torznú pevnosť sú pohybová platňa a sane z jedného dielu.

 

Minisuport DGST v katalógu

Lineárny pohon DLGF

Lineárny pohon DLGF

Urobí dobrý dojem samostatne, ale aj ako dobrý tímový hráč!

Vďaka univerzálnym rozhraniam môže byť bez prispôsobovacích dielov kombinovaný s valcami a klznými jednotkami.

   

Lineárny pohon DLGF v katalógu

 Kompaktný valec AEN-S/ADN-S

Kompaktný valec AEN-S/ADN-S

Ešte kompaktnejší: ideálny na veľmi malé pohyby v najtesnejších priestoroch

Valec ADN-S spoľahlivo vykonáva malé pohyby a mikropohyby, či už pri stláčaní, alebo prepínaní tlačidiel.

 

Kompaktný valec AEN-S/ADN-S v katalógu

Servopneumatický pohon YHBP

Servopneumatické pohony YHBP pre všetky typy balancérov

Ovládacia sila: 10 N. Pohybovaná hmotnosť: do 999 kg

Jednoduché ovládanie malou silou.

 

Pohon YHBP v katalógu