Snímače a systémy na spracovanie obrazu

SDBT-MSX

Bezdotykový snímač SDBT-MSX

Prvý programovateľný bezdotykový snímač s automatickou funkciou učenia!

Vďaka automatickému nastaveniu spínacieho bodu bude uvedenie tohto bezdotykového snímača do prevádzky hračka. Veľký detekčný rozsah 20 mm umožňuje ľahkú a spoľahlivú inštaláciu. Ideálny pre všetky štandardné aplikácie, najmä pri automatizácii tovární, v elektronickom priemysle a manipulácii s malými dielmi.

 

Čoskoro

 

SBSx

Kamerový snímač SBSx

Ľahko sa používa, je mimoriadne flexibilný, no stále jednoduchý a prehľadný.

Nový firmvér a intuitívny softvér verzie 1.23 zaisťuje veľkú prispôsobivosť najrôznejším aplikáciám. Pre často používané nastavenia si môžete vytvoriť vlastné šablóny.

 

Kamerový snímač SBSx v katalógu

 

SBRD

Inteligentná kamera SBRD

Softvér ako má byť!

Systém Festo na spracovanie obrazu SBRD-Q obsahuje cenovo výhodný kontrolér, monochromatické a farebné kamery USB s vysokým rozlíšením a výkonný CCS softvér. V novom prostredí nájdete aj navigátor, ktorým môžete vytvárať jednotlivé aplikácie.

 

Inteligentná kamera SBRD v katalógu

 

SPAU

Snímač tlaku SPAU

SPAU a zariadenie na úpravu vzduchu MS vám umožnia mať prehľad o stave tlaku.

Zvýšte produktivitu a spoľahlivosť: so snímačom SPAU na monitorovanie tlaku budete mať tlak na zariadení na úpravu vzduchu MS stále pod kontrolou.

 

Snímač SPAU v katalógu

 

Optoelektrické snímače SOOE

Optoelektrické snímače SOOE

Výkonné a spoľahlivé!

So snímačom SOOE získate všetky optické funkcie na snímanie objektov v rovnakom telese snímača. Od svetelnej závory až po snímač vzdialenosti.

 

Optoelektrické snímače SOOE v katalógu

Optoelektrické snímače SOOD

Optoelektrické snímače SOOD

Jedinečná laserová technológia

Optoelektrické snímače SOOD sú dokonalým riešením pre rôzne úlohy detekcie objektov – aj pre aplikácie s obmedzeným priestorom.

 

Optoelektrické snímače SOOD v katalógu

Prietokový prevodník SFET

Prietokový prevodník SFET

Ľahký, kompaktný, spoľahlivý a s mnohými možnosťami montáže: prevodník SFTE

Pre vysokú spoľahlivosť vo výrobných procesoch, dokonca so záporným tlakom vo vákuu.

 

Prietokový prevodník SFET v katalógu