Elektrický valec EPCC

Elektrický valec EPCC Paralelná alebo axiálna montáž motora – môže byť kedykoľvek zmenená EPCC s priskrutkovanou sintrovanou doskou a zvádzaným vzduchom na kompenzáciu tlaku Cenovo výhodné snímanie polohy na troch stranách valca
Elektrický valec EPCC Paralelná alebo axiálna montáž motora – môže byť kedykoľvek zmenená EPCC s priskrutkovanou sintrovanou doskou a zvádzaným vzduchom na kompenzáciu tlaku Cenovo výhodné snímanie polohy na troch stranách valca

 

Further detail and function views can be found in the gallery


Electric cylinder with ball screw drive for simple positioning tasks

Precise and fast positioning, with powerful and extremely economical movement.

  • Dynamický: vysokokvalitný pohon s guľôčkovou skrutkou a nízkym vnútorným trením pre krátke polohovacie časy
  • Cenovo výhodný: dosiahnutie úspor vďaka najlepšiemu pomeru cena/výkon
  • Flexibilný: veľa možností montáže pre optimálnu integráciu do strojov
  • Jedinečný: montážny systém „one-size-down“ v kombinácii s osami s vretenom a ozubeným remeňom ELGC na optimálne využitie priestoru

Valec s vysokým výkonom

  • Elektrický valec v 4 veľkostiach s piestnou tyčou zaistenou proti pretočeniu, klzným vedením a veľkosťou zdvihu do 500 mm
  • Hladký beh vretena a presné polohovanie vďaka pohonu s guľôčkovou skrutkou, vrátane stáleho mazania pre dlhú životnosť
  • Integrovaná spojka a dvojité uloženie pre kompaktnú konštrukciu
  • Integrované tlmenie koncovej polohy znižuje hluk pri dosiahnutí koncových polôh a energiu nárazu pri referenčnej jazde
  • Možnosť výberu umiestnenia motora axiálne alebo paralelne, ktoré sa môže kedykoľvek zmeniť

Prehľad hlavných funkcií série EPCC

Flexibilné snímanie polohy

  • Snímač polohy môže byť umiestnený ľubovoľne na oboch stranách a navrchu valca
  • V matici vretena je štandardne zabudovaný magnetický krúžok na snímanie polohy

Prípoj na kompenzovanie tlaku

  • Štandardne: sintrovaná doska priskrutkovaná k prípoju
  • Voliteľne: vzduch na kompenzáciu tlaku môže byť dodatočne zvádzaný pomocou prípojok a hadíc
  • Zvádzaný vzduch na kompenzáciu tlaku: častice z prostredia a vlhkosť sa nenasajú do elektrického valca a z pohonu sa neuvoľňujú žiadne častice do okolitého vzduchu

Montáž „one-size-down“

Elektrický valec EPCC sa na lineárny pohon ELGC montuje veľmi jednoducho, a to vďaka univerzálnej montáži na profil bez nutnosti prídavných adaptérov. Z konštrukcie s optimalizovanou hmotnosťou môžu vyťažiť najmä manipulačné systémy.