Výložníková os s ozubeným hrebeňom EHMH

Spoľahlivá a veľmi dynamická: silná os pre vysoké záťaže.

Keď sa zameriame na vysokú tuhosť a presné polohovanie, technológia ozubeného hrebeňa a vretena garantuje vysokodynamický pohyb záťaží až do 200 kg a dlhú životnosť. Bezpečnosť je úplnou samozrejmosťou!

Os EHMH použitá v manipulačných systémoch nájde uplatnenie v takých aplikáciách, ako je paletizácia a ukladanie v baliacom a automobilovom priemysle alebo presný prísun materiálu do obrábacích strojov a jeho odoberanie.

Novinky:

  • Záťaž do 200 kg
  • 2 veľkosti
  • Zdvih 250 ... 2 500 mm
  • Veľmi vysoká stabilita a torzná pevnosť
  • Tichý vďaka ozubeniu so šikmými zubami
  • Bezpečnosť do PL d

Môžete si vybrať z viacerých možností, tak aby to čo najlepšie vyhovovalo vašej aplikácii:

Pneumatická aretačná jednotka

Pneumatická aretačná jednotka

Pneumatická aretačná jednotka garantuje v pokojovom stave, napríklad pri uvádzaní do prevádzky alebo údržbe, spoľahlivú a silnú mechanickú aretáciu.
Upínacia jednotka

Upínacia jednotka

Upínacia jednotka trie priamo o vodiacu lištu, a tak slúži ako bezpečnostná brzda.
Externý odmeriavací systém

Externý odmeriavací systém

Na dodatočnú detekciu polohy sa používa prírastková meracia metóda, ktorú je možné použiť aj ako druhý kanál v bezpečnostných aplikáciách.

Automatizácia od jedného dodávateľa: úplný manipulačný systém pre veľké záťaže s EHMH ako osou Z

Účinné, spoľahlivé a dokonale zladené: kompletné riešenia od Festo. Od čelných jednotiek po osi a od vhodných motorov a ich kontrolérov až po riadenie – všetko od jedného dodávateľa. Na vyžiadanie je k dispozícii vhodná ovládacia skriňa. A ponúkame aj službu podpory pri uvádzaní do prevádzky na mieste inštalácie.

Viac informácií na stiahnutie

Os EHMH je k dispozícii len na požiadanie.
Skontaktujte sa s nami a my vám pripravíme ponuku ušitú na mieru.