ITMA 2019 – popredný svetový veľtrh textilných a odevných strojov

Textilný priemysel

Zvýšte produktivitu textilných strojov ekonomickými produktmi od Festo.

Vďaka našej jedinečnej podpore logistiky zároveň zjednodušte svoje procesy.

Zistite viac o našich riešeniach pre textilný priemysel na veľtrhu ITMA v hale 7 a stánku C123.

 

Základný sortiment

Súčasť vášho riešenia

Top kvalita za dobrú cenu:

hlavný sortiment produktov Festo sa oplatí po každej stránke. Vyberte si z vyše 2 200 produktov ten správny komponent pre vašu textilnú výrobu. A jednoducho pokryjete 80 % svojich požiadaviek na jednoduchý pohyb.

 

Produkty zo základného sortimentu

Cloud

Autonómne od mechanického systému priamo do cloudu

Naša IoT brána CPX-IoT dláždi cestu bezpečnému cloudu.

Navštívte nás v našom stánku a zistite, aké nové možnosti vám táto technológia otvára na ďalšie zvýšenie produktivity.

 

Viac o Industry 4.0

BionicWorkplace

Pripravení na budúcnosť: BionicCobot

Citlivý pomocník na spoluprácu človeka so strojom

Kolaboratívny robot vykonáva činnosti, ktoré sú nebezpečné alebo monotónne, ako je podávanie v textilnom sektore. Znižuje sa tým pracovné zaťaženie vašich zamestnancov.

 

Informácie o zariadení BionicCobot

Pneumatický sval

Inovatívnosť: pneumatický sval

Ideálny napríklad ako pneumatická pružina na presné upínanie osnovného vratidla.

Pneumatický sval je membránový kontrakčný systém. Jednoducho povedané, ide o hadicu, ktorá sa pri tlaku sťahuje. Táto jedinečná inovácia kombinuje pružnú hadicu, spevňujúcu výstuž z vláken a kosoštvorcovú tkaninu.

 

Pneumatický sval