Obrábacie stroje

Radi s vami preberieme vaše požiadavky hneď od začiatku, aby sme tak našli riešenie, ktoré bude pre vaše zariadenie to najlepšie. Využite výhody rýchlych prototypov, ako aj metódy konečných prvkov FEM či simulácií a analýz. Naši odborníci si dávajú mimoriadne záležať na veľkej modularite a otvorených rozhraniach pre všetky bežné zariadenia CNC. Preto uprednostňujeme čo najjednoduchšie koncepcie so štandardnými produktmi a systémovými riešeniami. V prípade potreby však využívame aj špeciálne riešenia pre určité odvetvie či zákazníka.

Výložníková os EHMH

Výložníková os EHMH

Pohybujte užitočnou záťažou do 200 kg mimoriadne dynamicky, presne a jednoducho

  • presnosť aj pri dlhom zdvihu
  • ochrana proti pádu pri zvislých aplikáciách
  • vysoký výkon
Os s ozubeným remeňom ELGW

Elektromechanická os s ozubeným remeňom ELGW

Ventil s časovačom VSVA-B-T

Ventil s časovačom

  • napájanie časovača stlačeným vzduchom
  • napájanie: zásobník alebo uložené interne
  • aj pre automobilový priemysel, v zmysle ISO-1

Produkty a riešenia pre základné aplikácie v odvetví obrábacích strojov

Úprava stlačeného vzduchu a ventilová technika

 

Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik

Výhody vhodnej úpravy stlačeného vzduchu:

  • väčšia životnosť obrábacích strojov
  • menej výpadkov strojov
  • menej prestojov

Vďaka integrovaným kontrolným funkciám budete mať aktuálne informácie o stave filtra stlačeného vzduchu, takže budete vedieť naplánovať údržbu: 

Dashboard Condition Monitoring

Jednou špeciálnou výhodou je, že vďaka nízkej prietokovej rýchlosti a kompaktnej konštrukcii našich zariadení na úpravu vzduchu si môžete zvoliť veľkosť, ktorá je o jednu nižšia, ako je zvyčajné. Dá sa nakonfigurovať pre všetky bežné aplikácie v zmysle ISO 8573-1:2010 pre triedu (7:4:4), ako aj pre náročné aplikácie, pri ktorých je potrebný mimoriadne čistý stlačený vzduch, napr. trieda (1:4:1) pre optické systémy odmeriavania polohy alebo trieda (1:2:1) pre zariadenia na rezanie laserom.

Produkty na úpravu stlačeného vzduchu a ventilová technika

Automatizácia prísunu a odoberania materiálu

Produkty pre rôzne prostredia na mieru:

  • prídavné stieracie krúžky
  • pásy z rôznych materiálov
  • chemicky odolné tesnenia
  • ochranné mechy
  • uzatvárací vzduch

Naša nová generácia osí inšpiruje k inovatívnym nápadom:

Môžete skombinovať elektrické a pneumatické produkty, aby ste získali najefektívnejšie a najvýhodnejšie riešenie pre prísun a odber materiálu. Pomocou našich modulov môžete jednoducho a cenovo výhodne navrhnúť kompletný manipulačný systém. Ušetríte si tak čas na vývoj, ktorý môžete využiť inak. Využite čo najlepšie rôzne technológie (os s ozubeným remeňom, vretenom, s ozubeným hrebeňom a vretenom) a rôzne dĺžky zdvihu (až 10 metrov pre horizontálnu os a 2,5 metra pre vertikálnu). Vďaka tým najlepším materiálom remeňov a tesnenia získate robustný a spoľahlivý systém, ktorý sa dokonale hodí do prostredia vašej aplikácie.

 

Produkty pre horizontálne osi

Produkty pre vertikálne osi

Riadenie chladiacich, mazacích a čistiacich okruhov

Riadenie chladiacich, mazacích a čistiacich okruhov

Ventily pre médiá a automatizačná technika z jedného zdroja

Skombinujte oba procesy nákupu a využívajte iba jedno rozhranie pre objednávky, faktúry a logistiku. Nájdeme optimálne riešenie podľa vašich požiadaviek na ventily, spínaciu frekvenciu, rozsah tlaku alebo tesniaci materiál.

 

Produkty pre chladiace, mazacie a čistiace okruhy

 

Uľahčite si konfiguráciu pomocou

online konfigurátora pre procesné ventily

Elektrická a pneumatická automatizácia dverí

Široké portfólio produktov, od jednoduchých technológií ServoLite po bezkefové technológie s integrovanými rozšírenými bezpečnostnými funkciami pre bezpečnostné dvere

 

Produkty pre automatizáciu dverí

Motion Terminal VTEM

Maximálna flexibilita s terminálom Motion Terminal

  • optimalizácia časov cyklov a vibrácií pomocou aplikácie Soft Stop
  • maximalizovanie energetickej účinnosti pomocou aplikácie Eco Drive
  • ventily na automatizáciu rôznych častí stroja

Motion Terminal VTEM v katalógu

Integrovaný pohon EMCA

Automatizácia s integrovaným pohonom EMCA

  • kompaktné spojenie výkonovej a riadiacej elektroniky v telese motora
  • dostatok digitálnych I/O alebo rozhraní zbernice
  • stupeň krytia IP54 alebo IP65

Integrovaný pohon EMCA v katalógu

Tlmenie PPS

Samonastaviteľné tlmenie koncovej polohy PPS

  • dynamický a hladký pohyb do koncovej polohy bez ohľadu na záťaž
  • bez vibrácií aj v náročných polohách dverí

Zistite viac o tlmení PPS

Pneumatika v aplikáciách s balancérom na vyrovnávanie zvislého pohybu elektrických pohonov

Zmenšite veľkosť svojho elektrického pohonu tak, že zmeníte zvislé pohyby na horizontálne, čím kompenzujete hmotnosť pohybovanej záťaže.

Účinok:

  • nižšie náklady na elektrický pohon
  • nižšie prevádzkové náklady
  • vyššia dynamika
  • rýchlejšia reakcia systému

Riešenia so špecifickými funkciami

Kontrola správnej polohy obrobku

Zvýšte spoľahlivosť procesov pomocou našich snímačov SOPA

Vždy, keď sa do stroja upína surovina, môžu nečistoty alebo triesky brániť tomu, aby sa nastavil do správnej polohy. S našimi snímačmi SOPA tomu môžete predísť.

Snímač vzduchového priestoru SOPA

Ekonomicky výhodný pre malé tolerancie

  • rozsah snímania 20... 200 μm
  • riadiaci modul
  • regulácia stlačeného vzduchu
  • vypínanie prívodu vzduchu do meracieho miesta a funkcia prefuku
  • až 4 meracie moduly

Snímač vzduchového priestoru SOPA v katalógu

Uchopenie a upínanie obrobkov

S našimi výrobkami máte zaistené toto:

  • optimálne upevnenie
  • dostatočná upínacia sila
  • presné polohovanie
  • spoľahlivý pohyb.

Pri výbere správneho uchopovača alebo vákuového systému vám pomôžu naše

návrhové nástroje.

 

Vhodné produkty pre uchopenie a upínanie

Rozšírenie zásobníka nástrojov o portálové systémy

Presúvanie, otáčanie alebo uchopovanie: s našou manipulačnou technikou rozšírite svoj zásobník nástrojov a budete mať po ruke vždy ten správny nástroj.

Zásobník s nástrojmi

Návrh manipulačného systému

Automatizujte svoj skladovací systém

Kombinácia elektrických a pneumatických komponentov

Automatizácia tak, ako ju chcete, a kde ju chcete.

Obrábacie stroje v závislosti od druhu vychádzajú z úplne odlišných technológií. Ale každý chce mať digitálne prípoje a kompletnú automatizáciu. Keď vy ako konštruktér strojov využijete naše riešenia, budete vedieť uspokojiť tieto budúce požiadavky už teraz.

Automatizácia laserových strojov

Naše výrobky zaisťujú dobrý vzduch:

  • zariadenia na úpravu vzduchu pre jemnú filtráciu i s aktívnym uhlím a s integrovaným snímačom kontaminácie
  • absorpčné alebo membránové sušičky zlepšujú rosný bod stlačeného vzduchu až po triedu 1:2:1 v zmysle ISO 8573-1:2010
  • zariadenia na úpravu vzduchu s integrovaným snímačom rosného bodu na posúdenie kvality stlačeného vzduchu v reálnom čase umožňujúce príslušnú reakciu
  • proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPM/L presne a rýchlo regulujú prívod plynov počas rezania

 

Produkty pre laserové stroje

Zariadenie na úpravu vzduchu

S integrovaným snímačom rosného bodu a obtokovým ventilom

Zariadenie na úpravu vzduchu MS4

Zariadenie na úpravu vzduchu pre jemnú filtráciu

Až do 1:2:1 v zmysle ISO 8573-1:2010

Automatizácia ohýbacích strojov

Manipulačná technika na automatizáciu prísunu a odberu materiálu

  • prísavky z rôznych materiálov a rôznych tvarov
  • inteligentný vákuový ejektor OVEM s rozhraním IO-Link® a funkciami pre energetickú účinnosť
  • kyvný upínací systém CLR s voľným priestorom pre obsluhu v okolí miesta upnutia

 

Produkty pre ohýbacie stroje