Zarážkové valce DFST

Zarážkové valce DFST

Existuje veľa dôvodov, prečo sú zarážky potrebné: rýchly tok tovarov, zlúčenie mnohých kanálov do hlavného toku alebo rozvetvenie hlavného toku do rôznych kanálov. Práve pri takýchto úlohách dostávajú hlavné slovo zarážkové valce DFST.

Zameniteľné

  • Valčeky z polyméru alebo ocele: buď tiché, alebo robustné
  • Jednoduchá výmena akéhokoľvek tlmiča pomocou skrutkovača a nastavovacieho nástroja/nastavovacej mierky (upravené nastavenie je možné pomocou nastavovacieho nástroja jednoducho preniesť na iné (náhradné) zarážky)

Rozšíriteľné

  • Mechanizmus aretácie páky: aretačné kolíky pre tlmenie bez spätných rázov
  • Mechanizmus deaktivácie páky: aretačné kolíky pre manuálne „vypnutie“ s automatickým uvoľnením pri spätnom pohybe

Nastaviteľné

  • Energia tlmenia pomocou ryhovaného krúžka
  • Smer vývodu pre napájacie káble použitím upevňovacích skrutiek
  • Priamy alebo nepriamy prívod vzduchu zboku alebo zospodu
  • Dvojčinná funkcia s pomocnou pružinou pri vysunutí alebo bez nej
Zarážkové valce DFST

Stierací krúžok chráni piestnu tyč pred hromadením nečistôt. Poloha valca a páky sa dá jednoducho zistiť pomocou integrovaných nástrojov. K dispozícii je toto príslušenstvo:

Príslušenstvo pre zarážkový valec DFST
SIEN-M8-...
SMT-8-... (elektronické)

Priemer piesta

50

63

80

Hmotnosť pri nízkej rýchlosti 0 ... 400 kg 0 ... 480 kg 0 ... 800 kg
Hmotnosť pri rýchlosti 15 m/minútu 0 ... 330 kg 0 ... 430 kg 0 ... 800 kg
Nastavenie tlmiča je možné preniesť pomocou mierky Áno Áno Áno
Automatická deaktivácia aretácie páky pomocou uvoľňovacej západky Áno Áno Áno