Pneumatické hadice sa používajú v prípadoch, keď je potrebné priviesť stlačený vzduch do príslušného miesta použitia. Ktorá hadica je tá správna, závisí od oblasti použitia a konkrétnych požiadaviek. Je dôležité, aby pravidelná údržba hadice zabránila vzniku závad na výrobku, aby nebola ohrozená životnosť a funkčnosť pneumatického zariadenia.
Pneumatické hadice spoločnosti Festo spĺňajú štandardné požiadavky rovnako spoľahlivo ako aj požiadavky kladené v extrémnych podmienkach, ako sú teplo, zvarové rozstreky, vysoké hodnoty pH alebo odolnosť voči hydrolýze. A keď budujete alebo vymieňate hadice, správne komponenty systému stlačeného vzduchu rozhodujú o tom, či bude inštalácia rýchla, alebo či budete musieť hľadať netesnosti.
V súčasnej pneumatike sú hadice s vonkajším priemerom štandardom. Sú vhodné pre všetky moderné skrutkové spoje, napr. QS, NPQM ako zásuvné skrutkové spojenie a NPQH. Pri pneumatických hadiciach s vonkajšou kalibráciou sa ako rozmer hadice uvádza vonkajší priemer výrobku.
Existujú aj vnútorne kalibrované pneumatické hadice, pri ktorých sa ako rozmer hadice uvádza jej vnútorný priemer. Tieto boli v pneumatike bežné ešte predtým, ako vznikli rýchlospojky. V ponuke nájdete vnútorne kalibrované pneumatické hadice pre všetky bežné typy závitových spojov, napr. CK, CN, PK.
Akonáhle pracujete s rôznymi pracovnými dĺžkami a ťahovými zaťaženiami, sú špirálové hadice tou najlepšou voľbou – ponúkajú vhodné príslušenstvo, najmä v spojení s pneumatickým náradím. Tu tiež zohráva dôležitú úlohu manipulácia s hadicami: navijak na pneumatické hadice pomáha udržiavať hadice usporiadané, keď je potrebné ich presúvať, navíjať alebo chrániť.
Naša široká ponuka vonkajšie a vnútorne kalibrovaných rúrok a špirálových rúrok je k dispozícii v rôznych priemeroch a z rôznych materiálov. V ponuke spoločnosti Festo nájdete aj vhodné príslušenstvo pre vaše pneumatické hadice, vrátane spojok pre vzduchové systémy vo výrobných linkách, ktoré pomáhajú urýchliť inštaláciu a obmedziť úniky.
Bežné príklady použitia:
Materiál pneumatickej hadice by mal byť prispôsobený konkrétnym požiadavkám. Tu vám predstavujeme jednotlivé materiály a ich vlastnosti:
Pneumatické hadice z polyuretánu, skrátene PU hadice, sú tou najlepšou voľbou pri pripájaní pneumatických ovládacích prvkov. Sú k dispozícii v mnohých rozmeroch a vyznačujú sa ohybnosťou a malými polomermi ohybu. Pneumatické hadice z PU sú k dispozícii v mnohých rôznych farbách, čo je užitočné pri pripájaní zložitých riadiacich jednotiek, aby bolo možné rozlíšiť jednotlivé vedenia. Splňujú množstvo požiadaviek, pretože disponujú rôznymi špeciálnymi vlastnosťami, ako je ochrana proti zvarovým rozstrekom, nehorľavosť alebo elektrická vodivosť.
Typické použitie: vedenie ohybných pneumatických hadíc a úseky hadice s ostrými ohybmi.
V porovnaní s PU rúrkami sú pneumatické hadice z polyamidu, skrátene PA hadice, odolnejšie voči teplu a tlaku. Vďaka tomu je materiál hadice pevnejší a teda menej ohybný – polyamid je polotuhý a odolný voči zalomeniu. Trubice PA sú spravidla úplne odolné voči tlaku pri teplote -50 °C až +20 °C (potom klesá s rastúcou teplotou) a sú preto ideálne na použitie ako hadice na stlačený vzduch a brzdové hadice na stlačený vzduch.
Typické použitie: odolné hadice na stlačený vzduch a spoľahlivé pripojenia hadíc k pneumatickým valcom.
Pneumatické hadice z polyetylénu, skrátene PE hadice, sú veľmi ľahké, odolné voči nárazom a do veľkej miery odolné voči kyselinám, zásadám a soľným roztokom. PE hadice sú vhodné na použitie v teplotnom rozsahu od -30 °C do +80 °C a sú najvýhodnejšou voľbou spomedzi pneumatických rúrok.
Typické použitie: cenovo výhodné hadice na stlačený vzduch, kde sa v bežných prostrediach pripája množstvo komponentov systému stlačeného vzduchu.
Pneumatické hadice z PTFE / PTFA / PFA sú vhodné na prevádzku v extrémnych teplotných rozsahoch od -20 °C do +150 °C. Hodia sa na všetky bežné typy konektorov a štandardne sú k dispozícii v prírodných farbách, v prevedení typu CS potom v zelenej a červenej farbe. Hadice z PFA je možné aj zvárať.
Typické použitie: náročné prostredia, kde musia pneumatické hadice odolávať teplu, chemikáliám alebo agresívnemu čisteniu, pričom zároveň musia byť kompatibilné so štandardnými konektormi vzduchových systémov používaných vo výrobných linkách.
Ktorá z pneumatických hadíc spoločnosti Festo je pre vás tá pravá, závisí výlučne od vašich požiadaviek. Náš sortiment zahŕňa hadice rôznych priemerov, dĺžok, farieb a materiálov. Nech už musí hadica spĺňať štandardné požiadavky alebo odolávať extrémnym podmienkam, ako sú vysoké teploty či premenlivé poveternostné podmienky, v spoločnosti Festo nájdete vhodnú hadicu pre každé odvetvie.
Väčšina problémov na poslednú chvíľu vyplýva z nesúrodých dielov, nie zo samotnej hadice. Predtým, ako prejdete k platbe, skontrolujte, či ste nezabudli na žiadny krok: