Prípojky

Vhodné spojky pre všetky hadice Festo

Nástrčné rýchlospojky Quick Star

Typ Konštrukcia Priemer
[mm]
Prípojka
D1
Tlak
[bar]
T
[°C]
Hadice Opis

Quick Star NPQP

NPQP

Priamy tvar
tvar L
tvar T
tvar Y
4, 6, 8, 10, 12 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
polypropylénový závit
-0.95 ... +10 -20 ... +80

PFAN,

PLN

  • Alternatíva nerezových prípojok
  • Odolnosť voči chemikáliám a kyselinám
  • Vhodné pre aplikácie čistých priestorov

Quick Star NPQP v katalógu

Quick Star QSM, Mini

Fitting QSM Mini

Priamy tvar
tvar L
tvar T
tvar X
tvar Y
3, 4, 6 M3, M5, M7, M6x0,75, M8x0,75, R1/8, G1/8 -0.95 ... +14 -10 ... +80 PUN, PUN-H
  • Široká škála variantov
  • Odolné proti hydrolýze

Quick Star QSM, Mini v katalógu

Quick Star QS, Standard

Fitting Quick Star QS

Priamy tvar
tvar L
tvar T
tvar X
tvar Y
4 ... 16 R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8 -0.95 ... +14 -10 ... +80 PUN, PUN-H, PAN
  • Široká škála variantov
  • Odolné proti hydrolýze

Quick Star QS, Standard v katalógu

Nástrčná prípojka QS-B

Push-in fitting QS-B

Priamy tvar
tvar L
tvar T
tvar X
tvar Y
4 ... 16 M3, M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
-0.95 ... +10 0 ... 60 PEN, PUN-E
  • Ekonomické so základnými funkciami

Nástrčná prípojka QS-B v katalógu

Nástrčná prípojka QS-V0

Push-in fitting QS-V0

Priamy tvar
tvar L
tvar T
tvar Y
4 ... 12 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 -0.95 ... +10 0 ... 60 PAN-V0
  • S ochranným krytom
  • Ohňovzdorné

Nástrčná prípojka QS-V0 v katalógu

Nástrčná prípojka CRQS

Push-in fitting CRQS

Priamy tvar
tvar L
tvar T
tvar Y
4 ... 16 M5,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
-0.95 ... +10 0 ... 150 PFAN
  • Nerez

Nástrčná prípojka CRQS v katalógu

Nástrčné vsuvky

Typ Konštrukcia verzia Hadice s kalibrovaným vnútorným priemerom
[mm]
Prípojka D1 Opis
CN
CN
Priamy tvar
tvar L
tvar T
  • Nástrčné vsuvky
  • Prepojky s nástrčnou vsuvkou
  • Hadicové prípojky s nástrčnými vsuvkami
  • Hadicové T spojenia
2, 3, 4, 6 M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Nástrčná hadicová prípojka
  • Varianty: Nerezová séria

CN v katalógu

Rýchlospojka CK
Quick connector CK
Priamy tvar
tvar L
tvar T
  • Rýchlospojky
  • Priehradková nástrčná prípojka
3 ... 13 M5, G1/8, G3/8, G1/4, G1/2
  • Prevlečená matica
  • Varianty: kov, plast

Rýchlospojka CK v katalógu

Závitové spojky

Typ Konštrukcia verzia Prípojka D1 Prípojka D2 Opis
Závitová spojka NPCF
Threaded fitting NPFB
Priamy tvar
tvar L
tvar T
tvar Y
tvar X
  • Dvojitá vsuvka
  • Objímka
  • Redukčná objímka
  • Redukčná spojka
  • Rozšírenie
  • spojka L, T, Y, X
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1
  • Materiál: poniklovaná mosadz

Závitová spojka NPCF v katalógu

Závitové spojky B/D/E/ESK
Threaded fittings B/D/E/ESK
Priamy tvar

  • Zaslepovacia zátka
  • Redukčná spojka
  • Dvojitá vsuvka
  • Vnútorná prechodka
  • Objímka
  • Redukčná objímka
M3, M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G3/4,  G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Varianty: mosadz, hliník, oceľ

Závitové spojky B/D/E/ESK v katalógu