Univerzálne elektrické prípojky

Priama cesta k optimálnemu káblu pre snímač alebo ventil


Modulárny káblový systém poskytuje neobmedzené množstvo kombinácií konektorov, zásuviek s rôznymi dĺžkami kábla a stupňami kvality. Sú vhodné pre pripájanie všetkých zariadení s konektormi M8 a M12 ako sú bezdotykové snímače, snímače polohy, tlakové spínače, tlakové senzory, snímače tlaku, prietokové snímače, optické a indukčné snímače, ako aj ventily so stredovým konektorom ako sú CPE, MPA alebo VSVA.

Okrem pripojovacích káblov: individuálne konektory a zásuvky v rôznych vyhotoveniach.

Ďalšie informácie:

Pripojovacie káble, univerzálne

 
Verzia Typ Elektrické pripojenie Dĺžka kábla
[m]
Indikácia spínacieho stavu
S LED
Ľavé Pravé
Nebu-M5NEBU-M5 Zásuvka M5x0.5 Otvorený koniec 5 -
Konektor M8x1 1 -
Konektor M12x1 1 -
Nebu-M8NEBU-M8 Zásuvka M8x1 Otvorený koniec 0,1 ... 25 +
Konektor M8x1 +
Konektor M12x1 +
NEBU-M12 Zásuvka M12x1 Otvorený koniec 0,1 ... 25 +
Konektor M8x1 +
Konektor M12x1 +
  SIM-M8-... Zásuvka M8x1 Otvorený koniec 0,5 ... 10 -
  KM8-... Zásuvka M8x1 Konektor M8x1 -
  SIM-M12-... Zásuvka M12x1 Otvorený koniec -
  KM12-... Zásuvka M12x1 Konektor M12x1 -