Vaša koncepcia systému určuje, ktoré riešenie ventilového terminálu je najideálnejšie
Ako sa približujeme k Industry 4.0 a Internetu vecí (IoT), inštalačné a riadiace koncepcie sa vzájomne ovplyvňujú viac ako kedykoľvek predtým. Modulárne, flexibilné a prispôsobivé výrobné koncepty s decentralizovanou inteligenciou, predbežným spracovaním, autonómnymi strojmi alebo subsystémami budú úspešné len vďaka účinnej spolupráci. Ventilové terminály s CPX, prípadne s kontrolérom CoDeSys, i inštalačné systémy CPI a CTEL poskytujú také možnosti riadenia a inštalácie, aké úplne zapadnú do vašej koncepcie systému.
Vždy ideálna koncepcia inštalácie
Decentralizovaná inštalácia a riadiace koncepcie – most do Industry 4.0
Centralizovaný/hybridný inštalačný systém
Pri centralizovanom inštalačnom systéme je viacero pohonov a funkcií prepojených a úplne riadených jedným ventilovým terminálom cez kontrolér CoDeSys.
Výhody centralizovaného inštalačného systému:
- Zvýšenie účinnosti až o 60 % vďaka integrácii funkcií
- Pokles kanálových nákladov až o 50 %
- Zvýšenie výkonu až o 40%
V hybridných inštalačných systémoch sa spájajú výhody centralizovaných a decentralizovaných inštalačných systémov.
Decentralizovaný inštalačný systém/rozšírenie systému
Jednotlivé funkcie sa spoja decentralizovane, pomocou krátkeho hadicového prípoja, na malom ventilovom termináli. Ventilový terminál je cez hybridný kábel pripojený ku kontroléru, z ktorého získava údaje a napätie.
Výhody decentralizovaného inštalačného systému:
- Krátke hadice skracujú dobu cyklu až o 30 %
- Nároky na priestor sú nižšie až o 70 %
- Spotreba vzduchu klesá až o 50 %

Dostupné systémy a ich výhody:
Inštalačný systém CPI v katalógu
- Rôzne napäťové zóny cez prídavné napájanie
- Viac účastníkov vďaka až štyrom modulom na jeden reťazec
Inštalačný systém CTEL (I-Port, CTEU) v katalógu
- Samostatná konfigurácia
- Cenovo prijateľné základné funkcie
- Otvorený štandardizovaný systém
- Integrovateľné externé funkcie