Program obiskov Festo Expotainer 2018
Od 14. do 18. maja 2018

Dan

Kraj

 

Ponedeljek

 

14.05.2018                         

                                              

 

od 8h do 10h                     Dekani,

                                                              

dvorišče tovarne Titusplus (LAMA)

 

od 13h do 15h                   Ribnica,                                                                                                             

dvorišče tovarne Yaskawa Slovenija

 

Torek   

 

15.05.2018

 

od 8h do 10h                     Šempeter pri Gorici,

 

dvorišče tovarne Mahle Electric Drives Slovenija

 

od 13h do 15h                   Idrija,

 

dvorišče tovarne Kolektor (samo za zaposlene)

 

Sreda                   

 

16.05.2018                         

                                                              

 

od 8.30 do 11h                  Kranj,                                                                                                                

dvorišče tovarne ISKRA PRO

 

od 12.30 do 15h               Ljubljana,

 

IC Stegne, Stegne 1, parkiriše Stop Bar

 

Četrtek

 

17.05.2018

                                                                             

 

od 8.30 do 11h                  Celje,

 

dvorišče tovarne INEL Celje

 

od 12.30 do 14.30h         Izlake,

 

dvorišče tovarne ETI Elektroelement Izlake

 

Petek

                              

18.05.2018         

                                                                             

 

od 8.30 do 11h                  Krško,

 

dvorišče tovarne IHS Krško

 

od 12.30 do 14.30h         Brežice,

 

dvorišče tovarne  TPV Brežice