Servopneumatika se koristi u situacijama kada se zahteva kompaktno rešenje, kada se pomera više od 10 kg a pozicioniranje mora biti sa tačnošću desetine milimetra. Istražite naš svet servopneumatike:

Servopneumatika
Servopneumatika je najkorisnija u situacijama kada je potrebno rešenje malih dimenzija, kada je masa tereta koji se pomera veća od 10 kg i kada tačnost pozicioniranja mora biti u granicama desetog dela milimetra.
Kontroleri za pozicioniranje
Pogoni sa enkoderima pomeraja
Enkoder moduli

Servopneumatski modul za pozicioniranje CPX-CMAX
Jedinstveni CMAX modul za pozicioniranje je novi kontroler za jednostavno upravljanje različitim pneumatskim cilindrima bez obzira da li su u pitanju linearni ili rotacioni pogoni.
Detaljnije o CPX-CMAX modulu