AirMail Jan 2016 - Festo partner prehrambene industrije

Partner Industrije pica

Definisanje dobrog menija u restoranu pored velikog iskustva šefa kuhinje zahteva i posedovanje namirnica vrhunskog kvaliteta. Isto se može reći i za proizvodni sistem u prehrambenoj industriji - iskusan sistem za automatizaciju sa vrhunskim komponentama je presudni faktor za maksimalnu proizvodnost i kvalitet.

 

Kao vaš partner u automatizaciji prehrambene industrije i industrije pića, ovom prilikom želimo da predstavimo dva proizvoda koji su odlične "namirnice" za idealan "proizvodni meni".

 

Dobrodošli.

Festo MPA-C ventilsko ostrvo

Perfekcija u "Clean design"-u: Ventilsko ostrvo MPA-C

Bez obzira koliko su visoki vaši zahtevi u pogledu "Clean Design"-a jednog ventilskog ostrva, MPA-C ih sve zadovoljava. Ovo ventilsko ostrvo se jednostavno čisti, otporno je na koroziju i otporno je na agense koji se sreću u deterdžentima za ispiranje sistema. Štaviše, u ponudi se nalaze i MPA-C varijante sa IP69K zaštitom, redundantnim sistemom zaptivanja, i sl.

 

Upoznajte perfekciju u "Clean design"-u: MPA-C (Video)

 

 

Električni cilindar ESBF

Snaga, Brzina i Preciznost: Električni cilindar ESBF

Moćan električni cilindar koji u sebi objedinjuje veliku brzinu i visoku preciznost. U pogledu "Clean design"-a na raspolaganju su opcije sa IP65 zaštitom, povećanom otpornošu na koroziju i NSF-H1 podmazivanjem.

 

Dostupan je u sledećim dimenzijema: 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm.

 

Pogledajte animaciju ESBF električnog cilindra

ESBF u online katalogu

 

 

Elektromotorni servo pogoni

Stručne obuke u februaru

Naučite kako da izaberete odgovarajući servo motor, kakva je razlika između servo i koračnih motora, kako se reguliše brzina i obrtni moment, kako se konfiguriše i kako se istovremeno pušta u rad više servo motora, ...

 

Sve ovo i još mnogo drugih praktičnih saveta i znanja naučićete na trodnevnoj obuci "Elektromotorni Servo Pogoni" koja se održava od 23.-26.02.2016.

Za više detalja i prijavljivanje, kliknite ovde

 

Takođe, za početak februara od 09.-12.02.2016. planirana je obuka „Uvod u pneumatiku“. Za više informacija posetite sledeći link:

„Uvod u pneumatiku“ - program i prijavljivanje

 

 

 

Regionalne obuke

Festo stručne obuke od sada i u vašem kraju

U cilju veće dostupnosti naših stručnih kurseva počeli smo sa organizacijom lokalnih Festo obuka širom Srbije. Prva regionalna obuka će se održati od 21.02.-27.02.2016. u Gornjem Milanovcu i obuhvata dva stručna kursa i jednu besplatnu radionicu:

  • Uvod u osnove pneumatike (trodnevni seminar)
  • Uvod u elektropneumatiku (trodnevni seminar)
  • Energetske uštede u pneumatskim sistemima (besplatna radionica)

Detaljan program obuka i načine prijavljivanja možete pročitati na sledećim linkovima:

 

Uvod u osnove pneumatike
Uvod u elektropneumatiku
Energetske uštede u pneumatskim sistemima

 

O nama

Festo je vodeći svetski proizvodjač pneumatskih i elektronskih komponenata i sistema namenjenih automatizaciji proizvodnih procesa.

Detaljnije

 

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

Festo Srbija
Omladinskih brigada 90v
(poslovni centar Airport City)
11070 Novi Beograd, Srbija
+381 11 7853 900
info@festo.rs
FestoSrbija na Facebook-u