Bläddra nedåt

Vinn med det bästa laget på planen för flödesautomation

När du spelar under utmanande processförhållanden och måste hantera grova eller aggressiva motståndare, måste du ha det bästa laget för att kunna vinna matchen. Du behöver ett stort utbud av lösningar för processautomation som ger dig det vinnande laget inom din bransch. Vi tränar lagen som ger dig obesegrad produktivitet och effektivitet.

Det är dags för match!

Välj liga

Klicka på din bransch för att möta ditt lag och se spelstrategin för optimal reglering av mediaflöden.

Träffa ditt lag!

Spelplan: den kemiska industrin

Bra försvar vinner matchen med våra säkra och pålitliga lösningar för svåra miljöer.

Säkerhet kommer först hos Festo. Applikationer inom den kemiska industrin kan vara riskfyllda och omgivningsförhållandena kan vara extrema. Vårt produktutbud omfattar robusta och pålitliga försvarare som är byggda för högsta prestanda i dina system.

Kolla in vårt startlag!

Utforska andra vägar till seger!
Linjärenhet DFPI

Flexibilitet: en vinnande taktik

När det gäller installations- och styrkoncept har våra tränare exakt rätt taktik för varje situation. Vi kan din bransch och har spelare som är flexibla och som kan kombineras på olika sätt för att uppfylla just dina behov.

Välj taktik!

  • Pneumatisk manöverpanel
  • Centraliserad installation
  • Fristående installation
  • Hybridinstallation
  • Modulautomation
Fieldbus

Bra coaching leder till toppresultat

Ett vinnande lag behöver tränare vid sidlinjen som finns där när du behöver dem.

Vi på Festo hjälper vid dig till seger på flera sätt:

  • Innovativ produktdesign som vår anpassade kulventilkombination för fördelning av utvalda medier och som ökar prestandan i trånga utrymmen.
  • Energieffektivitet och energisparande tjänster som analys av möjligheten till att sänka kostnaderna i anläggningen, eliminera läckage och optimera konstruktionen
  • Mervärdestjänster genom rådgivning om konstruktion, anskaffning och montering av både ventiler och apparatskåp. Vi kan sammanställa en lösning som passar dina behov exakt.
  • Träning för toppresultat. Vi erbjuder utbildningar med våra anpassade kurser (t.ex. för vattenbehandling).

Maximal produktivitet som det ultimata målet

Tack vare en uppställning av internationellt tillgängliga, innovativa produkter på planen och erfarna tränare vid sidlinjen, kan Festo erbjuda kompletta systemlösningar för alla typer av applikationer som ger dig maximal produktivitet och vinnande resultat!

Fördelar:

  • Allt från en och samma källa
  • Matchande produktsortiment
  • Centralt projektutförande
  • Installationsklara lösningar
  • Internationell tillgänglighet

Börja leta efter ditt perfekta lag

Boka tid för rådgivning med våra experter och upptäck hur Festo kan ta din automation av mediaflöden till mästarnivå.

 

Kontakta oss för mer information.
Festo Sverige

 

Phone040-38 38 40
Email sales_se@festo.com

 

Links til mer information