Döner tahrik modülü DSM/DSM-B

Döner tahrik modülü DSM-B: Boyut 63

270°'ye kadar serbest ayarlanabilir açılar için dayanıklı ve düşük maliyetli döner tahrik modülü

Size sağladığı avantajlar:

  • Güçlü: 1,5 ila 10 bar arasında olağanüstü senkronizasyon davranışı için yeni gövde contası ve yeni döner kanat
  • Daha yüksek tekrarlama doğruluğu ve yüksek kütle eylemsizlik momenti için sabit durdurmalı yastıklama
  • Yastıklama opsiyonu: Esnek veya hidrolik yastıklama
  • Bakımı kolay: Hassasiyeti ayarlanabilir dönme açısı, DSM-A serisiyle uyumlu
  • Güvenilir: Dişli yastıklama tutucusuyla güvenli montaj
  • Ekonomik: Kompakt, düşük maliyetli algılama

 

Ürün animasyonu DSM

DSM-B için kısa ürün bilgisi

DSM-B katalog bilgisi

Katalogda döner tahrik modülleri DSM

DSM-T

DSM-T: İkili döner vanalı döner tahrik modülü

80 Nm'ye varan torklar

DSM-HD

DSM-...-HD: Döner vanalı döner tahrik modülü

Sıkı geçme, ön germeli yatak elemanları:

  • Yüksek yük torkları

  • Yüksek çalışma doğruluğuna sahip çok hassas yataklı