Elektrikli dişli kayış ekseni ELGR/ELGG

Daha basit ve düşük maliyetli çözümler gerektiren görevler için, maliyeti optimize edilmiş tasarıma ve 5.000 km gibi uzun kullanım ömrüne sahip dişli kayış ekseni

Tut-yerleştir görevleri ve 15 kg'ın altındaki yükleri taşımak için ideal

1, 2 veya 3 kızaklı, dişli kayış ekseni ELGR

  • 1 tahrikli kızak, opsiyonel olarak 1 veya 2 ilave, serbest hareketli kızak
  • Aynı yönde kızak hareketi
  • Uzatma kılavuz; ilave montaj olanakları

2 kızaklı, dişli kayış ekseni ELGG

  • 2 tahrikli kızak
  • Ayrı yönde, senkron kızak hareketi
  • Her bir yana 300 mm'ye varan stroka sahip tutucu olarak uzun merkezleme strokları için ve 10 kg'lık taşıma kapasiteli tahrik birimi olarak kapı hareketi için

Elektrikli dişli kayış ekseni ELGR/ELGG'nin diğer ürün özellikleri

  • 4 tarafa serbest seçilebilir, esnek motor montajı; istendiği zaman kolayca tekrar değiştirilebilir
  • Kılavuz varyantları: Tork yüklerinde çok iyi çalışma davranışına sahip orta dereceli yükler için geri dönüşlü bilyalı yatak kılavuzu veya (talep üzerine) nemli ve aşındırıcı olmayan tozlu ortamlara uygun, hafif yükler için kızak yataklı kılavuz
  • Opsiyonel konum algılama saysinde güvenlik; daha sonra endüktif yaklaşım sensörü SIES-8M, sensör braketi ve anahtar dili her zaman eklenebilir.

Mühendislik

 

Daha fazla bilgi ve indirilebilir öğeler

ELGR / ELGG hakkında ürün bilgisi

Katalogda dişli kayış ekseni ELGR

Katalogda dişli kayış ekseni ELGG 

 

Not:

Tahriksiz doğrusal kılavuz eksen ELFR, kuvvetleri ve torkları destekleyici, serbest hareket edebilir kızakla temin edilebilir.

Katalogda kılavuz eksen ELFR

Dişli kayış ekseni ELGR ve

Optimised Motion Series sistemi

 
Dişli kayış ekseni ELGR/ELGG