Valf adaları, kontrol sistemleri, kontrolörler ve çok daha fazlası: Festo daima güçlü bağlantılara sahiptir
Hangi iletişim konsepti ve hangi bus mimarisini seçerseniz seçin, Festo'nun valf adası seçenekleri ve elektrikli çevre birimleri neredeyse tüm ağ görevlerine uyarlanabilir.
Valf adalarımız tüm feldbus protokollerine açıktır ve kapsamlı tanılama ve enerji yönetimi fonksiyonları sunar. Örn. tamamen esnek bir otomasyon platformu olarak CPX, elektrikli ve pnömatik bileşenlerin, hareket kontrolünün ve ağ bileşenlerinin entegrasyonunu destekler.
20'den fazla fieldbus ve Ethernet protokolü ve 20 yılı aşkın tecrübe, Festo'yu akıllı pnömatik alanında dünyada birinci sıraya taşıyor.
Valf adaları – otomasyon sisteminizin demirbaşı
Sercos ve Powerlink
Hareket kontrolü, gerçek zaman, pnömatik sistemlerle uzak I/O ve daha fazlası – tek veriyolunda
Profinet, Profibus, Profisafe
Kapsamlı:
Çok yaygın kullanılan, açık Ethernet protokolü.
CANopen, EtherCAT, Modbus/TCP
Yüksek hız ve klasik tasarım:
Gerçek zaman odaklı EtherCAT, CANopen ve basit yapılı veri modeli Modbus-TCP ile çok amaçlı iletişimi mümkün kılar.
CANopen, EtherCAT ve Modbus hakkında daha fazla bilgi
Güçlü noktadan noktaya iletişim
Saha düzeyinde, sensörler ve aktüatörler için yeni bağlantı sistemi
EtherNet/IP, DeviceNet
Çok amaçlı:
Standart Ethernet ve TCP/IP teknolojili, ilk açık veriyolu sistemi
Özellikle Asya'da yaygın, entegre otomasyon için fieldbus
“Kontrol ve iletişim bağlantısı” anlamına gelen CC-Link, global öneme sahip ve özellikle Asya'da yaygın olan, açık bir endüstriyel ağdır.
AS-Interface
Yalın:
Aktüatör/sensör düzeyinde AS-interface bir "besleyici" işlevini görür ve fieldbus/Ethernet sistemleri için ideal tamamlayıcıdır. Veri ve enerji tek bir kablo kullanılarak aktarılır.