Elektrikli kızak EGSL

300 mm'ye varan stroklarla verimli konumlama Dikey uygulamalar ve değişken konumlamalı, kısa stroklu kızak fonksiyonları için

ESGL – büyük mekanik yükler altında dahi yüksek hassasiyetli yer değiştirme, tutma ve yerleştirme işlemleri için

1/100mm aralığında doğrusallık ve paralellik

Size sağladığı avantajlar:

  • Tekrarlama hassasiyeti ≤ ±0,015 mm ile serbest konumlama
  • Temel kızak için çok yüksek anma yükleri; presle geçirme veya birleştirme uygulamaları için ideal
  • Güvenilir: Tümüyle kapalı mil, kir ve sıçrayan küçük parçaların kılavuz bölgesine girmesini önler.
  • Esnek: Motor yanal veya eksenel, olarak yerleştirilebilir; eksenel durumda 4 x 90  çevrilebilir.
  • Uygun yazılım araçları Festo yazılım paketi FCT'de


Uygulama
Doğrusal ve üç boyutlu gantry sistemlerinde, montaj ve handling sektöründe, Z ekseni olarak, tut-yerleştir görevlerinde kullanım.

Teknik veriler

Boyut

35 45 55 75

Mil adımı [mm]

8 3 10 5 12,7 10 20
Çalışma stroku [mm]
50 100, 200 100, 200, 250 100, 200, 300

Etkin yük için referans değer, yatay [kg]


2 6 10 14
Etkin yük için referans değer, dikey [kg] 1 3 5 7
Maks. besleme kuvveti Fx [N]
75 150 300 450
Maks. hız [m/s] 0,5 0,3 1,0 0,4 1,0 0,65 1,3
Maks. ivme [m/s2] 25
Tekrarlama doğruluğu [µm] ±0,015

 

 

 


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer