Gıda güvenliği


Gıda üretiminde hijyenik ve verimli otomasyon

 

Doğru bir şekilde uygulamaya geçirilmiş standartlar ve direktifler gıda üretiminde güvenli koşulların sağlanmasını güvence altına alır.

 

EC makine yönetmeliği 2006/42/AT, gıdanın doğrudan makine parçaları ve bileşenleriyle temas ettiği her alanda tüketicilerin ve operatörlerin korunması ve güvenliği için öngörülmüştür.

Tasarım (EN 1672-2/EHEDG Dok. 8 ve Dok. 13) ve malzemelere (FDA CFR Title 21, ISO 21469, 1935/2004/EC, örn. NSF-H1 yağlayıcı maddelerin kullanımı) ilişkin standartlar ve direktifler de ayrıca gıda güvenliğini destekler.

 

Güvenli üretim

Hijyenik gıda üretimi

Gıda güvenliği hedefleriniz:

  • Mikrobiyolojik kirlenmeyei önleyin
  • Korozyona dayanıklı malzemeler kullanın
  • Minimal temizlik ihtiyacı

 

"Temel bilgiler ve uzmanlık bilgileri" hakkında daha fazla bilgi


Güvenli ürünler

Gıda üretimi için Festo'dan hijyenik ürünler

Festo'dan temiz tasarım bileşenleri:

Kalem silindir CRDSNU (ISO 6432), paslanmaz çelik

Temiz tasarım yataklı silindir DGRF

Temiz tasarım silindir DSBF

Temiz tasarım valf adaları MPA-C

Temiz tasarım rakor NPCK

Festo'dan yararlı ürün karakteristikleri:

Minimium kurulum süresi:
Ayarlama vidasız, kendinden ayarlı son konum PPS yastıklama sistemi

Yastıklama varyantları P, PPV, PPS animasyonu

İhtiyaçlarınıza uygun sızdırmazlık varyantları:

Örnek: Modüler sistemdeki kuru çalışma contası, yağlayıcı madde tümüyle silinip gittiğinde de çalışır

Gıda güvenliğine ilişkin Beyaz Kitaplar

Tüketiciyi koruma, hijyen ve otomasyonda verimlilik hakkında daha fazla bilgi edinin

Gıda üretimi için hijyenik otomasyon teknolojisi

Yüksek kaliteli gıda için yüksek kaliteli basınçlı hava

Temizlemek şart!