Yüzey montajı teknolojisi (SMT)

Devre içi test: devre yollarının kontrolü ve işlerlik ve hat sonu testleri

Amacınız: test pedlerini hassasiyetle yapıştırma, anahtar bloklarını kilitleme ve ilave hareketler ekleme

Çözümümüz: presleme için basınç yükseltici ve yüksek güçlü silindirler, hassas yapıştırma hareketleri için mini kızak

    Mini kızak DGSC

Piyasadaki en küçük bilyeli rulman kızak ünitesi: mini kızak DGSC

  • Sadece 8 mm genişliğinde ve 1/100 mm aralığında yüksek kılavuz hassasiyetiyle.
  • Küçük parçaları tutup yeniden konumlandırma işlemlerine uygun hassas ve homojen hareketler

 

 DGSC için kısa ürün bilgisi

Katalogda mini kızak DGSC

    Kılavuz birim FENG ile silindir DNC

Kılavuz birim FENG ile standart silindir DNC

  • Standart silindirlere göre %11'e kadar daha az yer kaplayan tasarım
  • Kılavuz birim FENG, yüksek torklarda dönmeye karşı koruma güvencesi sunar

 

Katalogda standart silindir DNC

    DPA basınç yükseltici

Basınç yükseltici DPA

  • Hidrolik güç üniteleri veya ilave pompalar olmadan kullanılabilir
  • Son derece güvenilir

 

Katalogda basınç yükseltici DPA