Montaj ve elektronik bileşenler

Alet tutucuya bileşen beslemesi

Amacınız: Bileşenleri hızlı ve güvenilir bir şekilde konumlama ve besleme

Çözümümüz: Bileşenleri ve kamera sistemlerini kalite denetimi için yeniden konumlamak için pnömatik ve elektrikli handling sistemleri

    Valf adası MPA-L

Modüler özelliği yüksek valf adası MPA-L

  • Adım adım genişletilebilir modüler özellik
  • I/O, PLC veya konum kontrolörü gibi çeşitli control modülleri, gerekesinime göre eklenebilir
  • CTEU fieldbus düğümü üzerinden düşük maliyetli fieldbus bağlantısı
  • Merkezi kurulum konsepti için

Katalogda valf adası MPA-L

    Ağır hizmet ekseni EGC-HD

Elektrikli ağır hizmet ekseni EGC-HD

  • Ağır yükleri isabetli ve hızlı yönlendirir
  • Montaj veya esneterek kilitleme gibi handling prosesleri için ideal

Katalogda ağır hizmet ekseni EGC-HD

    FENG kılavuz birimli milsiz tahrik DGC

FENG kılavuz birimli milsiz tahrik DGC

  • Uzun kullanım ömrü ve kılavuz birimi FENG sayesinde mükemmel doğrulukta, yüksek yük taşıma kapasitesi
  • Neredeyse sıfır kaçak sayesinde düşük işletim maliyeti

 

Katalogda tahrik DGC

    Pnömatik mini kızak DGSL

Pnömatik mini kızak DGSL

  • Esnek yastıklamalı ve 0,01 mm tekrarlama hassasiyetli metal stop.
  • 4 sıralı bilyeli rulman kafes kılavuzu sayesinde 1/100 mm aralığında doğrusallık ve paralellik sağlar

 

 DGSL için kısa ürün bilgisi

Katalogda mini kızak DGSL

    Su endüstrisinde tanılama ve gözetim için valf terminali CPX/MPA

Valf terminali CPX/MPA üzerinde entegre tanılama ve durum izleme

  • Akıllı durum izleme özelliğiyle arıza sürelerini %35'e kadar önleme olanağı
  • Kurulum yükünü azaltan entegre çözüm sayesinde daha yüksek verimlilik

 

CPX/MPA hakkında katalog bilgisi

Fonksiyon entegrasyonu konusunda daha fazla bilgi

    Paralel tutucu DHPS

T kanal kılavuzlu parallel tutucu DHPS

  • Kompakt boyutlarda üstün tutuma kuvvetleri (6 ... 35 mm)
  • Maksimum tekrarlama doğruluğu ve sensör entegre etme opsiyonu

 

 DHPS hakkında daha ayrıntılı bilgiler Ön Ünite broşüründe

Katalogda paralel tutucu DHPS

    %100 kalite kontrol, güvenilir kontrol sonuçları: Festo'nun akıllı, yekpare kamera sistemi SBOx-Q

Güvenilir kontrol sonuçları: akıllı, kompakt kamera sistemi SBOx-Q

Kalite kontrolü için:

  • Küçük parçalarda orayntasyon kontrolü ve döndürülen parçaların ölçümü
  • Her biri 256 kontrol özelliğine sahip 256 kontrol programı
  • Kaydedilebilir
  • Opsiyonel: OCR (optical character recognition)

 

Kontrol için:

  • Entegre CODESYS PLC ve CAN arabirimi sayesinde CANopen ana kontrol birimi olarak kullanılabilir
  • Yönetim seviyesine kadar paylaşımlı iletişim için Ethernet arabirimi

 

 Kompakt kamera sistemleri SBOx-Q hakkında daha fazla bilgi

Katalogda kompakt kamera sistemleri SBOx-Q