Yeni valfler ve valf adaları

Katalogda tüm yeni valfler ve valf adaları

Çok amaçlı yön kontrol valfi VUVG-...-S

Çok amaçlı yön kontrol valfi VUVG-...-S

Çekirdek ürün yelpazesinden

Temel özelliklere sahip, kompakt solenoid valf

 

Katalogda yön kontrol valfi VUVG

Yön kontrol valfi VUVS-...-S

Çok amaçlı yön kontrol valfi VUVS-...-S

Çekirdek ürün yelpazesinden

Temel özelliklere sahip, sağlam solenoid valf

 

Katalogda yön kontrol valfi VUVS

Temiz tasarım valf adası MPA-C

Temiz tasarım valf adası MPA-C

Mükemmel temiz tasarım içinde daha da fazla valf fonksiyonu

Yeni: EtherNet/IP için veriyolu bağlantı noktası CTEU, boşaltma havasının birikmesi durumunda artırılmış güvenlik, elektrik çıkış kablosu üstte ve opsiyonel X uzunluklar

 

Katalogda valf adası MPA-C

Valf adası MPA-L

Çok amaçlı valf adaları MPA-S ve MPA-L

Daha fazla güvenlik ve daha yüksek performans için gelişmiş fonksiyonlar

Yeni: Opsiyonel tek yön valfleri, mekanik yay geri dönüşü, PROFIsafe modülü CPX-FVDA-P2 ve diğer bazı yenilikler

Katalogda valf adaları MPA-S ve MPA-L

Kurulum sistemi CTEL

Kurulum sistemi CTEL

Şaşırtıcı derecede kolay ve düşük maliyetli fieldbus teknolojisi

Veriyolu arabirimleri minimuma düşürülmüştür:

Her biri maks. dörder I-Port cihazlı birden çok CPX-CTEL master çalıştımak için tek veriyolu bağlantı noktası kullanın.

 

Katalogda kurulum sistemi CTEL

Oransal basınç kontrolörü VPPX

Oransal basınç kontrolörü VPPX

Serbest parametrelendirilebilen PID kontrolörü, harici sensör girişi ve Festo konfigürasyon aracı FCT sayesinde, karmaşık kontrollü sistemler hızlı ve kolay bir şekilde uygulamaya geçirilebilir.

Yeni: Artık UL sertifikalı

 

Katalogda oransal basınç kontrolörü VPPX

PROFIsafe giriş modülü CPX-F8DE-P

PROFIsafe giriş modülü CPX-F8DE-P

İşinizi sağlama bağlayın

Tüm güvenlik zinciri için yerinde algılama: Tüm güvenlik sensörlerinizi temiz bir şekilde bağlamanız yeterli

 

Katalogda terminal CPX

CODESYS kontrolörü CPX-CEC

CODESYS kontrolörü CPX-CEC-C1/s1/M1-V3

Dağıtık kontrol sistemi ve akıllı ön işleme, tümü tek platformda - CODESYS

Pnömatik ve elektrik sistemlerinde kapsamlı hareket kontrolü fonksiyonlarının yerinde kullanılmasını sağlar.

 

Katalogda terminal CPX

Valf terminali VTUG

Valf terminali VTUG

Birçok çoklu pin ve fieldbus varyantı bulunan ve tek valf adasında maks. 24 valf konumu olan çok yönlü valf

Yeni: Boyut 18, maks. debi: 1.200 l/min

 

Katalogda valf terminali VTUG

ISO valf adası VTSA

ISO valf adası VTSA/VTSA-F

Benzersiz: Tek valf adasında 5 valf boyutu kombinasyonu

Ek özellikler ve güvenli tahliye için yeni kontrol bloku VOFA

 

Katalogda standart valf adası VTSA