ISO 21287 uyumlu kompakt silindir ADN-PPS

Pnömatik son konum PPS yastıklama özellikli

Yastıklamayı ayarlamanız mı gerekiyor? Hassas ayar mı gerekli?

Tüm bunları PPS'ye bırakabilirsiniz.

Son konum PPS yastıklama özelliği kendini otomatik olarak yük ve hız değişikliklerine göre ayarlar.

  • Yüksek çevrim hızları mümkün
  • OEM'ler için ideal: Manipülasyon riski yok
  • Aynı stroka rağmen, ISO 15552 standart silindire göre %50'ye varan oranda daha kısa
  • ADN-P ile 1:1 değiştirilebilir