Elektrikli silindir ESBF

Axial motor mounting and optional, external guide unitParallel motor mountingElectric cylinder ESBF in the smallest size 32 (new)Electric cylinder ESBF with forces of up to 17 kNLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted air pressure compensation for protection to IP65Ducted compressed air at the cylinder and at the optional bellowsOptional position sensing via proximity sensor and aluminium sensor rail for affixingDucted air pressure compensation at the cylinder and optional position sensing via proximity sensor

 

Ürün varyantlarını görüntülemek için tıklayın

Axial motor mounting and optional, external guide unitParallel motor mountingElectric cylinder ESBF in the smallest size 32 (new)Electric cylinder ESBF with forces of up to 17 kNLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted air pressure compensation for protection to IP65Ducted compressed air at the cylinder and at the optional bellowsOptional position sensing via proximity sensor and aluminium sensor rail for affixingDucted air pressure compensation at the cylinder and optional position sensing via proximity sensor

Serbest konumlama: Hızlı, yüksek hassasiyetli ve doğru

17 kN'a kadar besleme kuvveti

  • 6 boyut: 32'den 100'e kadar
  • Düz yüzeyler: Temiz tasarım
  • Kızak yatak kılavuzlu, dönme korumalı piston mili
  • Çapraz kuvvetleri absorbe etmek veya burulmaya karşı ekstra koruma sağlamak için yüksek yük kapasiteli, geri dönüşlü bilyalı yatak kılavuzu
  • Opsiyonel: IP65, korozyona karşı yüksek koruma veya gıda endüstrisinde kullanıma uygun, FDA onaylı yağlayıcı gresli
reddot tasarım ödülü 2015

 

Mükemmel uyum:

Modüler yaklaşım sensörü sistemi SMT-8M-A

Homing veya konum algılama için yaklaşım sensörü SME/SMT-8