Standart silindir DSBF

ISO 15552 uyumlu temiz tasarım silindiri

Gıda ve içecek endüstrisinde, sıçramlara maruz kalan bölgelerdeki uygulamalar için ideal

  • Korozyona dayanıklı
  • Tümü Festo temiz tasarım tahrikleri
  • Temel tasarımda FDA onaylı yağlama ve sızdırmazlık
  • Kendinden ayarlı pnömatik PPS yastıklamalı
  • Güvenilir çalışma için kuru çalışma contası
  • Güvenli anahtar çözümleri
Teknik veriler
Piston çapı [mm] 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strok [mm] 10 … 2.800
Yastıklama PPV: Pnömatik yastıklama, iki uçtan ayarlanabilir
PPS: Pnömatik yastıklama, iki uçta kendinden ayarlı
Sıcaklık aralığı

Standart: -20 ... +80

T1: Sıcaklığa dayanıklı contalar, maks. 120 °C

T3: Düşük sıcaklık: -40 ... +80 °C

Silecek conta türleri

Standart

Yağsız çalışma için A3