İnce film temelli güneş enerjisi modülü üretimi

Kaplama proseslerinde gaz vaflerini güvenli etkinleştirme

Valf adası VTOC

Valf adası VTOC

  • Pilot valf olarak kullanılmak üzere özel valf adası
  • Akışkan valflerinin konvansiyonel bus sistemleri aracılığıyla 2 kanallı kontrolü, hatalı çalışmaları önler
  • Maksimum süreç güvenliği yerleşik fiber optik kablo sistemi

 

VTOC hakkında ürün bilgisi

Katalogda valf adası VTOC

Havada uçar gibi: İş parçaları temassız ve nazik bir şekilde taşınır

Hava yatağı ATBT

Hava yatağı ATBT

  • Daha yüksek süreç güvenliği için tüm hava yatağı plakası boyunca homojen yük kapasitesi
  • Minimum hava tüketimiyle ultra ince hava yastığı üzerinde temassız taşıma
  • Tek bileşenleri veya ray olarak müşteriye özgü uzunluklarda temin edilebilir

 

ATBT hava yatağı hakkında ürün bilgisi

Yüksek vakumda hızlı ve güvenilir cam plaka taşıma

Kayar çatal

Kayar çatal: Teleskopik handling sistemi

  • 10 kg'ın üzerindeki yüklerde dahi stabil
  • Yüksek sıcaklıklara uygun = temiz oda robotlarına düşük maliyetli bir alternatif
  • Özel cam destekleri, cam plakalar üzerinde iz kalmasını önler.
  • Kurulum alanı = iş parçası boyutu
  • Elektrikli mil tahrikiyle 2.100 mm'ye varan sarsıntısız ve yüksek hassasiyette hareketler

Kayar çatala hakkında daha fazla bilgi

Wafer ve güneş pillerini hızlı ve güvenli taşıma

H-gantry EXCM

Bernoulli tutuculu H-gantry

Yüksek hızlı H-gantry EXCM hızlı, kesin ve kompakttır.

Alçak temaslı tutuş sağlayan Bernoulli tutucular OGGB ile birlikte, hassas wafer'lar nazik bir şekilde taşınır.

 

Bu proses son derece güvenli ve basınçlı hava tüketimi açısından ekonomiktir.

 

H-gantry hakkında daha fazla bilgi

Opsiyonel olarak işletmeye alma hizmetiyle birlikte

Katalogda Bernoulli tutucu OGGB

 

Kayar çatala ilişkin sorularınız varsa:

Uzmanlarımıza yazın