Düz panel ekran üretimi

Yüksek vakumda hızlı ve güvenilir cam plaka taşıma

Kayar çatal

Kayar çatal: Teleskopik handling sistemi

  • 10 kg'ın üzerindeki yüklerde dahi stabil
  • Yüksek sıcaklıklara uygun = temiz oda robotlarına düşük maliyetli bir alternatif
  • Özel cam destekleri, cam plakalar üzerinde iz kalmasını önler.
  • Kurulum alanı = iş parçası boyutu
  • Elektrikli mil tahrikiyle 2.100 mm'ye varan sarsıntısız ve yüksek hassasiyette hareketler

Kayar çatala hakkında daha fazla bilgi

Sessiz çalışan motorla kontrollü ve güvenli konumlama için ekip çalışması

Elektrikli silindir EPCO

Elektrikli silindir EPCO ve motor sürücü CMMO-ST Tahrik, motor kontrolör ve kablolardan oluşan eksiksiz sistem

  • Sipariş kodu kullanılarak kolayca sipariş edilebilir
  • Web sunucusu aracılığıyla kolay konfigürasyon

 

 

 

EPCO hakkında daha fazla bilgi

EPCO hakkında ürün bilgisi

CMMO-ST hakkında ürün bilgisi

Katalogda elektrikli silindir EPCO

Katalogda motor sürücü CMMO-ST

Kaplama proseslerinde gaz vaflerini güvenli etkinleştirme

Valf adası VTOC

Valf adası VTOC

  • Pilot valf olarak kullanılmak üzere özel valf adası
  • Akışkan valflerinin konvansiyonel bus sistemleri aracılığıyla 2 kanallı kontrolü, hatalı çalışmaları önler
  • Maksimum süreç güvenliği yerleşik fiber optik kablo sistemi

 

VTOC hakkında ürün bilgisi

Katalogda valf adası VTOC

Hassas ve dikkatli substrat kaldırma

Kaldırma sistemi

Zorlu görev: Yüksek ağırlık, maksimum hız, homojen ve yumuşak hareket

Festo kaldırma sistemleri, elektrikli ve pnömatik eksenlerin avantajlarını bir araya getirir:

Dişli kayışlı ektrikli eksen DGE, hareketi kontrol eder. Pnömatik eksen DGP ağırlığı düzeltir; üstelik konvansiyonel mil eksenli dengeleyicilerden daha hızlıdır.

 

Cam hızlı ama nazik bir şekilde taşınır.

 

Kayar çatal veya kaldırma sistemlerine ilişkin sorularınız varsa:

Uzmanlarımıza yazın