Kesme valfleri, basınç kontrol valfleri ve
akış kontrol valfleri VBNF/VFOF-LE-BAH

Fonksiyon kombinasyonları minimum alan ihtiyacıyla yüksek performans sunar

  • Fonksiyon entegrasyonu sayesinde daha az bileşen: Daha hızlı montaj ve devreye alma
  • Siparişten lojistiğe kadar maliyet tasarrufu
  • %50'ye kadar yer tasarrufu
  • Daha az arabirim sayesinde daha verimli enerji kullanımı

Fonksiyon kombinasyonu 1: VBNF

Manüel boşaltmalı, pnömatik kontrollü tek yön valfi

Uygulama: Silindir hareketini durdurma ve enerjiyi kesme

 

Fonksiyon kombinasyonu 2: VFOF-LE-BAH

Pnömatik kontrollü tek yön akış kontrol valfi, manüel boşaltmalı tek yön valfleri

Uygulama: Silindir hareketini ayarlama veya durdurma ve enerjiyi kesme

Teknik veriler
Valf fonksiyonu

VBNF

Tek yön valfi

manüel boşaltma fonksiyonlu

VFOF-LE-BAH

Tek yön akış kontrol valfi, boşaltma havası

manüel boşaltma fonksiyonlu

Boyutlar G1/8 G1/4 G1/8 G1/4
Tek yön valfini etkinleştirme Pnömatik
Ayarlama elemanı/akış kontrol valfi  

-

İçten altıgen
Ayarlama elemanı Manüel, kilitlenmez
Standart akış hızı qnN [l/min]
akış kontrolü yönünde (2 -> 1)
260 620 250 650
Standart akış hızı qnN [l/min]
geri dönüşsüz yönde (1 -> 2)

  -

150 ... 260 300 ... 650
İşletme basıncı [bar] 0,2 ... 10
Çalışma ortamı ISO 8573-1 uyarınca basınçlı hava: 2010 [7:4:4]
Ortam sıcaklığı [°C] -10 ... +60