Bir başarı sözü:
çekirdek ürün yelpazemizdeki piston kollu silindirler, döner silindirler, valfler, servis üniteleri, sensörler ve bağlantı teknolojisi.
Katalogdan ürün seçerken yıldız parçanızı arayın.
2.200'den fazla ürün:
- Dünya çapında: her zaman stokta mevcut
- Üstün: Cazip fiyatlarla Festo kalitesi
- Kolay: sadece birkaç tıkla internetten sipariş
Normal şartlarda 24 saat içinde firmadan gönderime hazır olur
Normal şartlarda 5 gün içinde firmadan gönderime hazır olur
Çekirdek ürün yelpazemizdeki pnömatik tahrikler
İster lineer ister döner uygulamalar için olsun, güçlü ve son derece kompakt

- Otomatik ayar özellikli, temiz ve güvenli: pnömatik devre sonu tamponlaması PPS ile birlikte
- Kompakt silindirler olan piston kollu silindirler, kılavuzlu tahrikler, standart silindirler, mini taşıyıcı arabalar, yarı devirli tahrikler, kısa stroklar, yuvarlak silindirler
- Minimum alan gereksinimine ve ayarlanabilir dönüş açısına sahip, pek çok uygulama için geniş çeşit yelpazesi ile kompakt yarı devirli tahrikler
Çekirdek ürün yelpazemizdeki valfler
Yerden tasarruf sağalar, kompakttır, yüksek akış oranlarına sahiptir ve sağlamdır – bağımsız valflerden valf terminallerine kadar

- Elektrikli ve pnömatik tahrikli yönlü kontrol valfleri
- Standartlara uygun yönlü kontrol valfleri, genel amaçlı yönlü kontrol valfleri, akış kontrol valfleri, kesme valfleri, tek yönlü akış kontrol valfleri
- Valf terminalleri için elektrikli bileşenler
Çekirdek ürünlerimizle basınçlı havanın hazırlanması
Eksiksiz tek seri: basınçlı havanın hazırlanması için güvenilir, karma ve gereksinimlerinize uygun

- Filtre regülatörü: filtre ve regülatör tek bir ünitede
- Farklı basınç regülasyon aralıklarına sahip standart regülatör
- Çalıştırma ve tahliye için açma-kapama valfi, kademeli basınç artışı için yavaş başlatma valfi
Çekirdek ürün yelpazemizdeki hortumlar ve hat bağlantıları
Güvenilir ve dayanıklı: güvenli bağlantı ve basit kurulum için

- Çeşitli çalışma ortamları için pnömatik bağlantılar
- Boru hattı için rakorlar ve hat bağlantıları
- L, T, X ve Y şekilli otomatik bağlantı rakorları
Çekirdek ürün yelpazemizdeki sensörler ve aksesuarlar
Kolay, her yere uyan tek ebat: T yuvalı tüm tahriklere uygun silindir sivici

- Festo tahrikleri için özel olarak optimize edilmiş bir yaklaşım sensörü: özgürce veya patlamaya karşı koruma gibi özel uygulamalar için yapılandırılabilir
- Basınç değerlerinin izlenmesi için basınç sensörleri
- Sensörlerin değerlendirme ünitelerine bağlanması için modüler kablo sistemi NEBU