Festo valf adası serisine ilişkin genel bakış ve karşılaştırma
Burada, temin edebileceğiniz valf adası serisine, en önemli tekik özellikleri ve kullanım alanlarına ilişkin önerilerimizle birlikte bir genel bakış sunulmuştur.
Kolay ve düşük maliyetli sabit ızgaralı valf adaları

Kompakt ve yüksek debili: Fişli VTUG
- Festo I-Port sayesinde, çok pinli fişten, fieldbus bağlantısına kadar birçok elektrikli bağlantı seçeneği
- Bağlantı rayları sayesinde, kontrol kabinlerine montaj için optimize edilmiş
- Vakum uygulamaları için elektrikli ve pnömatik tahrikli valfler
- 220 ila 1300 l/min arası debi için üç valf boyutu

Maksimum güç yoğunluğu, hafif ve kopmakt: Valf adası CPV
- ATEX ortamları dahil, vakum uygulamaları için elektrikli ve pnömatik tahrikli valfler
- AB ATEX direktifi uyarınca ATEX belgeli
- Bağlantı rayı sayesinde, kontrol kabinlerine montaj için optimize edilmiş
- 400 ila 1600 l/min arası debi için üç valf boyutu
Farklı valf boyutu kombinasyonlu modüler valf adaları

Adım adım genişletilebilir: Valf adası MPA-L
- Taban plakası üzerinde, polimer teknoloji sayesinde hafif ve korozyona dayanıklı
- Festo I-Port ve CPX sayesinde, çok pinli fişten, fieldbus bağlantısına kadar birçok elektrikli bağlantı seçeneği
- Düşük maliyetli ve manipülasyona karşı güvenli sabit kısıcı, çalışma sırasında valf değişimi için dikey basınç kapatma plakası, basınç regülatörü
- 850 l/min debiye kadar üç valf boyutu kombine edilebilir; opsiyonel olarak polimer veya metal versiyonu temin edilebilir
Olabilecek maksimum fonksiyon entgrasyonlu, akıllı valf adaları

Seri bağlantı sayesinde mükemmel iletişim olanakları: MPA-S
- 128'e varan valf fonksiyonları / 64'e varan valf konumu
- Oransal teknoloji ve akıllı tanılama konseptleri
- Pnömatik ve elektriksel fonksiyon entegrasyonu
- 360 ila 670 l/min arası debi için iki valf boyutu kombine edilebilir

Güvenlik ilişkili pnömatik bileşenler ve maksimum valf boyutu kombinasyonu: ISO uyumlu valf adası VTSA
- Kapsamlı pnömatik güvenlik fonksiyonları
- Dayanıklı valf muhafazası ve metal taban plakaları
- Çok yüksek debili uygulamalar için: VTSA-F
- 500 ila 4000 l/min arası debi için beş valf boyutu kombinasyonu sayesinde düşük maliyetli

Otomasyon platformu: CPX
- Bağımsız I/O platformu
- VTSA, MPA-S ve MPA-L ile kombine edilebilir
- Entegre ön uç kontrolü ve hareket kontrolü
- Ölçüm ve kontrol için birden çok teknoloji modülü
Uygulamaya özgü valf adaları

Temiz tasarım valf adası: MPA-C
- Gıda endüstrisi için ideal: NSF-H1 yağlama, FDA onaylı malzemeler
- Yoğun temizlik gerektiren tüm bölgeler için uygun, korozyona ve akışkanlara son derece dayanıklı
- Temizlik için optimize edilmiş tasarım ve IP69k koruma derecesi
- Kendi alt bağlantı plakası sayesinde kolay genişletilebilir
MPA-C çok yakında temin edilebilir

Kopakt ve ağırlığı optimize edilmiş valf adaları: CPV-SC ve VTUB
- CPV-SC: Blok şeklinde 40 x 40 mm
- CPV-SC: Maksimum kompakt boyut için, entegre bağlantı plakalı valflerden oluşan valf adası
- VTUB: Polimer teknoloji sayesinde hafif ve korozyona dayanıklı
- VTUB: Ana valf fonksiyonları kullanılabilir

Pilot/minyatür valf adaları: VTOC ve MH1
- MH1: Vakum uygulamalarına uygun, kısa anahtarlama sürelerine sahip minyatür valf adaları
- MH2-MH4: Daha yüksek debiler için hızlı anahtarlama valfleri
- VTOC: Festo I-Port sayesinde geniş kapsamlı elektriksel bağlantı seçenekleri
- VTOC: Daha fazla güvenlik için Interlock seçeneği