Akıllıca seçilmiş boyut kombinasyonları sayesinde, daha küçük kurulum alanında optimum debi sağlanabilir.
Boyut adaptörünü kullanarak farklı boyutları kombine edin
- Her bir cihaz fonksiyonu için debi aralıkları optimum düzeyde kullanılır
- Yer tasarrufu sağlar
- Maliyeti düşürür
- Verimli enerji kullanımı sağlayan çözüm
Sadece daha küçüğünü seçmeniz yeterli.

MS6 standart cihazlarıyla, MS9 ince ve mikro filtrelerin kombinasyonu
Örnek kombinasyon şunları sunar:
%30 bileşen maliyeti indirimi
%18 kurulum yeri tasarrufu
Şu koşullarda:
8 bar yerine 6 bar basınç
5.000 l/min debi
0,01 μm filtreleme derecesi
Aynı performans düzeyi, daha düşük işletme basıncı = yakl. %6 daha düşük enerji maliyeti