Temiz oda

Ürün hassasiyeti ne kadar yüksekse, üretim ortamında yerine getirilmesi gereken şartlar da bir o kadar katıdır. Temiz odada üretim ve temiz oda teknolojisinin kullanımı giderek artıyor. Özellikle yarı iletlken ve elektronik bileşen üretimi, laboratuar otomasyonu ve tıbbi ürün üretimi alanında temiz oda büyük önem taşıyor.

 

Festo, VDI 2083-9.1 uyarınca test edilmiş seri ürünlerden, 1 ila 3 arası temiz oda sınıfları için uygun özel çözümlere kadar, temiz oda ürünlerinden oluşan geniş kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

 

Temiz oda uyumlu ürünler

Temiz oda uyumlu ürünler

Festo, temiz oda uyumlu birçok ürün seçeneği sunar.

Tüm temiz oda standartları için temiz oda ürünleri

Test prosedürleri

Temiz oda ürünleri için test prosedürleri

Tüm temiz oda ürünleri VDI 2083-9.1 uyarınca test edilir ve ISO 14664 uyarınca sınıflandırılır.

Temiz oda ürünleri için test ölçümü