Oransal basınç kontrolörü VPPM

Oransal valf VPPM, çok yönlü gerçek bir yetenek: Doğru kontrol karakteristikleri için sadece düğmeye dokunarak çağırabileceğiniz üç ön ayar mevcut. Onu ister, fieldbus/Ethernet aracılığıyla çoğullama işlemi ve kapsamlı tanılama fonksiyonlarıyla MPA-S valf adasına entegre edebilir, ister IO-Link ile tek valf olarak çalıştırabilirsiniz.

Entegre basınç sensörlerine sahip çoklu sensör kontrolü, sıcaklık dalgalanmalarında ve karmaşık uygulamalarda dahi kararlı ve yüksek hassasiyetli kontrol sağlar.

VPPM için çoklu sensör kontrolü (ardışık kontrol)

 

Avantajlar

  • Tekli çalışan regülatörlere göre daha iyi kontrol hassasiyeti ve dinamik tepki
  • Ani yükselmeler olmaksızın optimum küçük sinyal karakteristikleri
  • Uzun mesafelerde dahi hassas regülasyon
  • Sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez

Valf adası VPPM-MPA üzerinde oransal teknoloji

Oransal yön kontrol valfi VPPM-MPA

VPPM-MPA ile fonksiyon entegrasyonu

  • Entegre komple çözüm: Birden çok VPPM'lerin kolay montajı, kurulumu ve kontrolü için Festo tak-çalıştır®
  • Dijital basınç değerleri
  • Fieldbus üzerinden tanılama: Tüm valfleri uzaktan kontrol edin ve izleyin
  • Ekonomik çoğullama işlemi: 8 farklı basınç ayarının çıkışını ve bakımını müteakip yön kontrol valfleri üzerinden yapın

VPPM-MPA için kısa ürün bilgisi

CPX terminal bloğunda oransal valfler VPPM

Katalogda oransal yön kontrol valfi VPPM-MPA

Tekli bileşen olarak oransal basınç kontrolörü VPPM

IO-Link ile oransal basınç kontrolörü VPPM

VPPM ile çeşitlilik

  • Modüler sistem: Üç boyut ve üç basınç aralığı
  • whitworth diş (G) ve NPT diş
  • LCD ekranlı veya ekransız
  • IO-Link fieldbus/Ethernet destekli
  • Çoklu sensör kontrolü
  • Daha hızlı devreye alma için üç standart ön ayar

VPPM için kısa ürün bilgisi

IO-Link ile VPPM için kısa ürün bilgisi

Katalogda oransal basınç kontrolörü VPPM

Katalogda oransal basınç kontrolörü VPPM-NPT

Oransal valf VPPM için uygulama örnekleri

Printing and paper machines: VPPM controls pneumatic brakes and regulates compensating rollers for the right speed and tensile stress.

 

Tüm örneklerini görmek için tıklayın.

Printing and paper machines: VPPM controls pneumatic brakes and regulates compensating rollers for the right speed and tensile stress.

VPPM çeşitli prosesleri kontrol eder ve ayarlar

  • Baskı makineleri ve ambalajlama makineleri
  • Handling
  • Gıda endüstrisinde sıvı dozajı
  • Uzun süreli testler
  • Kaynak makinelerinde sesüstü kaynak
  • Ambalajlama makinelerinde dozaj