Sercos ve Powerlink

Sercos açık, uluslararası bir standarttır (IEC 61784, IEC 61158, IEC 61800-7) ve maksimum doğrulukta yüksek hız özelliğiyle karakterize edilir. Bir mikrosaniyenin altında bir doğrulukla senkronizasyon, tüm Sercos ağı boyunca deterministik ve senkron bir iletişim sağlar. Sercos, gerçek zamanı ve senkronizasyonu etkilemeksizin, çalışma sırasında takıp çıkarma işlemini destekler. Sorunsuz geriye dönük uyumluluk, uzun vadeli yatırımı güvence altına alır.

 

Resmi Sercos websitesi

Çevrimiçi katalogda Sercos için ürünler

Sercos için güncel firmware sürücüleri

Sercos III için Festo ürünlerinin avantajları (FB39):

  • En güncel Sercos spesifikasyonları uyarınca veriyolu bağlantı noktası
  • Aynı veriyolu üzerinden mükemmel hareket kontrolü ve I/O kontrolüne izin verir
  • Kapsamlı tanılama (örn. LED'ler üzerinden) veya hata durumunda cihaz davranışını tanımlama seçeneği

 

Ethernet POWERLINK, 100 µs'ye kadar düşen çevrim süreleri ve 100 ns'nin altında sistem senkronizasyonuyla maksimum performans sunar ve Ethernet, CANopen ve hard real-time desteklidir.
Bu teknoloji, yedeklilik, çalışma sırasında takma/çıkarma, direkt çapraz iletişim, çoğullama işlemi, poll-response-chaining vs. gibi önemli özellikleri kapsar.
POWERLINK 2003 yılında uluslararası bir standart olarak ortaya çıkmıştır ve açık standart IEEE 802.3 (standart Ethernet) ve IEC 61784-2'ye (gerçek zaman destekli Ethernet tabanlı fieldbus'lar) dayanır.

 

Resmi Powerlink websitesi

Çevrimiçi katalogda Powerlink için ürünler

Powerlink için güncel firmware sürücüleri

Powerlink için Festo ürünlerinin avantajları (FB40):

  • Entegre POWERLINK merkezli (hub), gerçek zaman destekli Ethernet için veriyolu bağlantı noktası
  • Entegre cihaz profillerini de içeren, kapsamlı protokol fonksiyonları: CPX fonksiyonlarının modüler eşleştirilmesi için CANopen DS402
  • Kapsamlı tanılama (örn. LED'ler üzerinden) veya hata durumunda cihaz davranışını tanımlama seçeneği