Multi-Carrier-System MCS®

Üretim proseslerinizin daha esnek olmasını ister misiniz?

Multi-Carrier-System kullanımı, maksimum makine esnekliği sunar.

Konvansiyonel konveyörleri katı bir şekilde birbirine bağlamaya artık gerek yok; çünkü sistem son derece dinamik özgürlük sağlıyor.

Bu konfigüre edilebilir taşıma sistemi sayesinde, doğrusal motorlar tarafından yürütülen taşıyıcılar esnek bir şekilde tek tek ünitelere, örn. doldurma, kapatma, etiketleme için hareket eder.

Sistem serbest hareket eder, hassas bir şekilde prosesle senkronize edilmiştir ve mevcut intralojistiğe entegre edilebilir - taşıyıcılar böylelikle sarsıntısız bir şekilde içeri ve dışarı hareket eder.

Diğer konveyörler değişmeden kalır.

  • Modüler konsept; makinenin farklı formatlara, başka ürün tiplerine veya sezonluk gerekliliklere
    hızla değiştirilebilmesi için (parti büyüklüğü 1'e kadar)
  • Entegre konsept; taşıma hareketlerini, hareket kontrolü fonksiyonlarını ve ilave makine
    modüllerini kontrol etmek için
Multi-Carrier-System

Learn more about the versatile applications of the MCS® and the ease of combining it with various other transfer systems.

Watch the video now

What can the Multi-Carrier-System do?

The innovative Multi-Carrier-System from Festo and Siemens can be integrated into various transfer systems and creates new possibilities in, for example, assembly technology or battery production.

 

See for yourself where you could put it to good use!

 

 

Greater freedom thanks to flexible transport

Modern production processes often require the replacement of the rigid linking associated with conventional transfer systems. You can make your production processes more flexible with our Multi-Carrier-System. It provides the necessary freedom within the machine, while giving you a competitive edge in the market.

 

  • Simple and, above all, fast retooling and changeovers for changing requirements and formats
  • Can be combined with existing, conventional transfer systems and conveyor technology
  • Standardised for polymer chain and double belt conveyors supplied by renowned manufacturers
  • Entirely free inward and outward transfer of carriers and workpieces
  • Highly dynamic operation and high speed combined with large carrier payload
  • Carries can be freely selected, and individually accelerated, moved and grouped
  • Scalable motion control system for MCS® and other machine modules

Format selection via software by simply pressing a button

Synchronisation von Maschinenmodulen mit unterschiedlicher Taktrate auf einer LinieWerkstück mit eng beieinander liegenden Schraubpositionen präzise positionierenMCS in ein Transfersystem mit Doppelgurt integriertHochflexibel sortenrein oder individuell verpacken bei gemischter Produktion auf einer LinieUnterschiedliche Mengen auf Knopfdruck abfüllen auf einer AnlageMCS mit Kunststoffkettenförderer kombiniertSchnell abfüllen und verschließen bei maximaler VerpackungsflexibilitätUnterschiedliche Abfüllmengen oder Verpackungsformate auf einer Maschine per KnopfdruckMCS mit Carrier im geschlossenen Umlauf und mit intelligenter, flexibler Rückführung
Synchronisation von Maschinenmodulen mit unterschiedlicher Taktrate auf einer LinieWerkstück mit eng beieinander liegenden Schraubpositionen präzise positionierenMCS in ein Transfersystem mit Doppelgurt integriertHochflexibel sortenrein oder individuell verpacken bei gemischter Produktion auf einer LinieUnterschiedliche Mengen auf Knopfdruck abfüllen auf einer AnlageMCS mit Kunststoffkettenförderer kombiniertSchnell abfüllen und verschließen bei maximaler VerpackungsflexibilitätUnterschiedliche Abfüllmengen oder Verpackungsformate auf einer Maschine per KnopfdruckMCS mit Carrier im geschlossenen Umlauf und mit intelligenter, flexibler Rückführung

For continuously processing different packaging formats on a single line.

 

The various sizes, number of cartons and different product groupings are set up directly on the MCS® using the freely positionable carriers. The products to be packaged are also flexibly transported to the top loader or side loader via the MCS®.

 

 

The MCS® Guide - the brochure for greater flexibility and greater productivity

Learn all about the MCS® technology, possible section layouts and special, pre-defined MCS® configurations, and discover many sample applications.

We show you clearly how you can make your machines more flexible, while also reducing process times and, last but not least, significantly increase the overall productivity of the system. The brochure also provides valuable information on how you can maintain and even boost your competitiveness through intelligent use of services and software tools, easy engineering processes and efficient implementation, from system and process design to machine or system operation.

Multi-Carrier-System

Multi-Carrier-System® brochure

Learn all about the MCS® technology, possible section layouts and special, predefined MCS® configurations, and discover many sample applications.

We show you clearly how you can make your machines more flexible, while also reducing process times and, last but not least, significantly increase the overall productivity of the system. The brochure also provides valuable information on how you can maintain and even boost your competitiveness through intelligent use of services and software tools, easy engineering processes and efficient implementation, from system and process design to machine or system operation.

Multi-Carrier-System

Festo and Siemens integrate the Multi-Carrier-System into the Bosch Rexroth transfer system

Integrating the Multi-Carrier-System (MCS®) into the Rexroth transfer system TS 2plusSeamless transition from the TS 2plus transfer system to the Multi-Carrier-System (MCS®)Standard workpiece carrier TS 2plus on the Multi-Carrier-System (MCS®)Standard workpiece carrier TS 2plus on the Multi-Carrier-System (MCS®)BU: Seamless Integration of the Multi-Carrier-System (MCS®) into the Bosch Rexroth transfer system TS 2plusBU: MCS® integrated in the Bosch Rexroth TS 2plus, workpiece carrier size 160 to 400 mm (Bosch Rexroth standard)

 

Click through the photo gallery

Integrating the Multi-Carrier-System (MCS®) into the Rexroth transfer system TS 2plusSeamless transition from the TS 2plus transfer system to the Multi-Carrier-System (MCS®)Standard workpiece carrier TS 2plus on the Multi-Carrier-System (MCS®)Standard workpiece carrier TS 2plus on the Multi-Carrier-System (MCS®)BU: Seamless Integration of the Multi-Carrier-System (MCS®) into the Bosch Rexroth transfer system TS 2plusBU: MCS® integrated in the Bosch Rexroth TS 2plus, workpiece carrier size 160 to 400 mm (Bosch Rexroth standard)

Find out more about collaboration in the

press release