Endüstri 4.0 / IoT – Ürünler ve çözümler

Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramlarının sağladığı teknolojiler orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) yanı sıra son kullanıcıları aynı şekilde büyülüyor: Üretim dünyası ve dijital dünya bir araya gelerek fabrika otomasyonunu daha esnek, daha enerji verimli, daha etkin lojistik süreçleri sağlıyor ve değer zincirini optimize ediyor - üstelik tüm bunlar proses otomasyonunda da gerçekleşiyor.


Internet of Things (IoT), akıllı fabrikalar, siber-fiziksel sistemler ve Big Data gibi terimler gelecek projesinin kilit kavramlarıdır ve bu projede çözümler daha hızlı, daha çeşitli, daha esnek ve daha akıllı olmalıdır. Aynı zamanda erişilebilirliğin artırılması, enerji verimliliği ve tam zamanında üretim talepleri ile ilgili istekler giderek artmaktadır.


Festo, Endüstri 4.0 trendini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor ve de özellikle şu konuları vurguluyor:


Politika ve standardizasyon: Festo, Alman Federal Hükümetin "Endüstri 4.0" girişiminin bir üyesi ve tüm önemli standartlar komitelerinde ve girişimlerde bu konuda çalışmalar yürütüyor.

Festo'da araştırma



Ürünler ve teknolojiler: Festo, kontrol teknolojisinden sensörlere ve aktüatörlere kadar eksiksiz elektriksel ve pnömatik otomasyon çözümleri sunar.    

 

Uygulamada Endüstri 4.0: Scharnhausen Teknoloji Fabrikası

Otomasyon dünyası

Ürünlere ve çözümlere aşağıdaki sekmelerden ulaşabilirsiniz.

Temel ve ileri seviye mesleki eğitim: Festo, çalışanlarını geleceğe yönelik olarak eğitir, proses optimizasyonunu ve ileri seviye eğitimi sağlar.

 

Didaktik: CP Factory

Geleceğin fabrikası için eğitim



İnsan-makine etkileşimi: Doğadan öğrenme ve biyonik öğrenme ağı.

Endüstri 4.0 hakkında Festo'ya sormak istediğiniz sorular var mı?

İrtibat
 

Basında çıkanlar

Aşağıdan daha fazla bilgi için:

CPX-IOT gateway (İngilizce)

Kompakt handling sistemi YXMx içeren E4.0 çözüm örneği (İngilizce)

 
 
 

Endüstri 4.0 kontrol teknolojisi IP65/67

Otomasyon platformu 4.0: CPX

Otomasyon platformu 4.0: CPX

  • Bağımsız I/O platformu
  • Modüler, uyarlanabilir, esnek
  • Ürün kodu, sanal dünya ile gerçek dünyayı birleştiriyor
  • CODESYS V3: Endüstri 4.0 mantığında dağıtılmış sistemli zeka için entegre ön uç kontrolü, opsiyonel olarak Softmotion aracılığıyla entegre hareket kontrolü
  • Endüstri 4.0 ana sitem (host) ortamlarına entegrasyon için OPC-UA sunucusu (Codesys SP7 ve üzeri)

CPX 4.0 için kısa ürün bilgisi

Katalogda CPX


Olabilecek maksimum fonksiyon entgrasyonlu, akıllı valf adaları: MPA ve VTSA - her ikisi doğrudan CPX ile kombine edilebilir.

CPX-IOT gateway

IoT gateway CPX-IOT - Festo Bulut'a doğrudan giden yol

  • CPX içinde ya da bağımsız uygulama IP65     
  • 31 adete kadar cihaz OPC UA üzerinden bağlanabilir     
  • AMQP ve MQTT web/bulut protokolleri 
  • Takma, okuma ve okuma/yazma için “OFF” için donanım anahtarı

Kısa ürün bilgileri için:

  

Endüstri 4.0 broşürü

 

Uzmanlarımız teknoloji ve sipariş süreci hakkındaki sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacaklardır:

 

Valf adası MPA-S

Seri bağlantı sayesinde mükemmel iletişim olanakları: MPA-S

MPA için kısa ürün bilgisi

Katalogda CPX'li MPA-S

Valf adası VTSA

Güvenlik ilişkili pnömatik bileşenler ve maksimum valf boyutu kombinasyonu: ISO uyumlu valf adası VTSA

VTSA için kısa ürün bilgisi

Katalogda CPX'li VTSA

Festo Motion Terminal VTEM

Festo Motion Terminal - dijital pnömatik!

Pnömatiğin yeni standardı olarak siber-fiziksel sistemler - Bu Endüstri 4.0!

  • Basit: 1 valf, 50 pnömatik bileşenin yerini alır
  • Adaptif: donanım yerine uygulamalar
  • Esnek: her çalışma çevrimi için kullanılan fonksiyonlar seçilebilir/değiştirilebilir
  • Güvenilir: eksiksiz teşhis ve durum izleme
  • Endüstri 4.0: kendi kendini denetleyen sistemler, güvenilir, manipülasyonlara karşı emniyetli, opsiyonel yerinde makine/sistem kontrolörü, bulut bağlantısı ve görselleştirmesi

VTEM için kısa ürün bilgisi

Festo Motion Terminal hakkında daha fazla bilgi

Endüstri 4.0 için çözümler

Gerçek uygulamalara 4 örnek

Festo ürün ve çözümleriyle çeşitli Endüstri 4.0 uygulamaları

  • daha iyi dağıtık sistem kurulum ve kontrol konseptleri için
  • daha verimli enerji kullanımı için
  • Festo CODESYS Softmotion ile hareket kontrolü için

 

Çeşitli gerçek uygulamaların kısa açıklamaları:

 

Elektronik endüstrisinde servo presleme

Otomobil endüstrisinde akıllı, paralel motor bloku montajı

Hat sonu ambalaj ile esnek yükleme

Hijyenik gıda handling sistemleri

 

Otomasyon platformu CPX ve yeni akışkan valfleri, akışkan ve hareket kontrolü arasında optimum sinerji için mükemmel biçimde tasarlanmıştır.

Akışkan ve hareket kontrolü için çözüm paketleri

 

Uzmanlarımız büyük bir memnuniyetle Endüstri 4.0 hakkındaki sorularınızı cevaplayacaktır: