Özel kimyasallar

Hammadde ve yedek malzeme depolama ve prosese dahil etme

Amacınız:

Dolumu ve proses beslemesini güvenilir biçimde izlemek ve kontrol etmek

Çözümümüz:

Tesis şartnamenize uygun olarak güvenilir kapatma ve kontrol valfleri otomasyonu

Özel kimyasallar endüstrisi için ürünler

Tank çiftliği, reaktör ve dolum proses alanları için ürünler Sertifikalar
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modüler valf adası MPA ile modüler elektrikli terminal CPX

  • Maksimum fonksiyon entegrasyonu
  • Geniş kapsamlı elektriksel bağlantı seçenekleri
  • Profibus DP, çoklu pin, Festo I-Port, fieldbus
  • Kapsamlı tanılama seçenekleri

Katalogda valf adası MPA ile terminal CPX

ATEX LogoSIL Logo

CPX için tüm sertifikalar ve onaylar

MPA için tüm sertifikalar ve onaylar

Magnetventile VOFC und VOFD

Yüksek kalite 3 yollu veya 5 yollu solenoid valf VOFC/VOFD

  • Güvenlik devrelerinde (SIL 3'e kadar) kullanmak için, NAMUR flanş arabirimli veya dişli bağlantılı
  • Ağır açık hava şartlarında kullanım için
  • Ematal kaplama sayesinde yüksek korozyon direnci
  • Paslanmaz çelik tasarım
  • Düşük sıcaklıklara -50°C uygun
  • Solenoid'lerin koruma sınıfı Ex ia, Ex em, bağlantı kutulu Ex d, Ex bölgesi 1/21 için

Katalogda solenoid valfler VOFC ve VOFD

ATEX LogoSIL Logo

VOFC için tüm sertifikalar ve onaylar

VOFD için tüm sertifikalar ve onaylar

Schwenkantrieb DFPB

Tek etkili veya çift etkili çeyrek turlu aktüatör DFPD

  • Sabit tork özelliği için kremayer ve pinyon ilkesi
  • Her iki taraftan ayarlamalı son konum yastıklama
  • Dönme açısı 180°'ye kadar
  • NAMUR VDI/VDE 3845 uyumlu bağlantı arabirimi
  • ATEX bölge 1/21 için uygun

Katalogda çeyrek turlu aktüatör DFPD

ATEX LogoSIL Logo

DFPD için tüm sertifikalar ve onaylar

Schaltschrank

Endüstriye özgü kontrol kabinleri

  • Müşteri gereksinimlerine göre komple ön montajı yapılmış ve test edilmiş
  • Bölge 1/21 veya 2/22 için kontrol kabinleri
  • IP65 tasarım

Katalogda kontrol kabinleri

ATEX Logo