Tüketici kimyasalları

Hammadde ve yedek malzeme depolama ve prosese dahil etme

Amacınız:

Dolumu ve proses beslemesini güvenilir biçimde izlemek ve kontrol etmek

Çözümümüz:

Tesis şartnamenize uygun olarak güvenilir kapatma ve kontrol valfleri otomasyonu

Tüketici kimyasalları endüstrisi için ürünler

Tank çiftliği, mikser, püskürtmeli kurutucu ve akışkan besleme proses alanları için ürünler
Sertifikalar
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modüler valf adası MPA ile modüler elektrikli terminal

  • Maksimum fonksiyon entegrasyonu
  • Geniş kapsamlı elektriksel bağlantı seçenekleri
  • Profibus DP, çoklu pin, Festo I-Port, fieldbus
  • Kapsamlı tanılama seçenekleri

Katalogda valf adası MPA ile terminal CPX

ATEX LogoSIL Logo

CPX için tüm sertifikalar ve onaylar

MPA için tüm sertifikalar ve onaylar

Magnetventil VSNC

NAMUR uyumlu solenoid valf VSNC

  • 3/2'den 5/2 yollu fonksiyona dönüştürmek için değiştirilebilir conta
  • 5/2 çift bobinli ve 5/3 yollu tasarım
  • Geniş çaplı patlamaya karşı güvenli solenoid valf seçenekleri: Fişli Ex ia, bölge 1/21'e uygun kablolu Ex m, Ex bölge 2/22'ye uygun fişli Ex nA
  • Sınıf 1 böl. 1 için NEMA 7 ve NEMA 9

Katalogda solenoid valf VSNC

ATEX Logo

VSNC için tüm sertifikalar ve onaylar

Schaltschrank

Endüstriye özgü kontrol kabinleri

  • Müşteri gereksinimlerine göre komple ön montajı yapılmış ve test edilmiş
  • Bölge 1/21 veya 2/22 için kontrol kabinleri
  • IP65 tasarım

Katalogda kontrol kabinleri

ATEX Logo

Schwenkantrieb DFPB

Tek etkili veya çift etkili çeyrek turlu aktüatör DFPD

  • Sabit tork özelliği için kremayer ve pinyon ilkesi
  • Her iki taraftan ayarlamalı son konum yastıklama
  • Dönme açısı 180°'ye kadar
  • NAMUR VDI/VDE 3845 uyumlu bağlantı arabirimi
  • ATEX bölge 1/21 için uygun

 

Katalogda çeyrek turlu aktüatör DFPD

ATEX LogoSIL Logo

DFPD için tüm sertifikalar ve onaylar

Linearantrieb DFPI

Kapalı devre kontrollü doğrusal aktüatör DFPI, entegre yer değiştirme kodlayıcılı

  • ISO 15552 tasarım
  • Optimize edilmiş piston kolu kılavuzu sayesinde dönme hareketi mümkün
  • Kapsamlı aksesuar seçenekleri
  • ATEX bölge 2/22 montajı için uygun

Katalogda doğrusal aktüatör DFPI

ATEX Logo

DFPI için tüm sertifikalar ve onaylar