Çeyrek turlu aktüatör DFPD

Sade ve kompakt tasarımlı, konfigüre edilebilir, çeyrek turlu aktüatör

  • Tek veya çift etkili
  • 0,5 bar'lık adımlarda daha verimli tek etkili çalışma için optimize edilmiş yaylı kartuş tasarım
  • İşletmeye alma sırasında daha fazla esneklik için, son konum her iki uçta ayarlanabilir
  • Yüksek ve düşük sıcaklıklara uygun: -50 ... +150°C
  • EU (G) ve US versiyonlarında (NPT) pilot valf için montaj plakası

Uygulama:

Proses endüstrisindeki birçok görev için uygun - kimya, gıda ve ilaç endüstrisinde olduğu gibi su arıtmada da kelebek valf, küresel valf ve hava klapesi otomasyonunda kullanılabilir