Doğrusal gantry EXCT

Yüksek hızlı toplayıcı için kartezyen handling sistemi

90 tutuş/dakika ile mükemmel dinamik tepkiye sahip kompakt komple çözüm

  • Ağır yük altında yüksek dinamik tepki
  • 10 kg'a kadar yükler için üç farklı boyut
  • Çeşitli boyutlu çalışma alanlarını kapsamak için boyutlandırılabilir stroklar
  • Opsiyonel: Yüksek hassasiyetli noktadan noktaya veya yol kontrollü hareketlere göre kontrol sistemi
  • Döner çözümler veya tutma çözümleri için çok yönlü ön ünite arabirimi
  • Entegre enerji zinciri konsepti

Yüksek çevrim hızına sahip hızlı prosesler için kullanım:

  • Tut - yerleştir
  • Parça besleme
  • Parça montajı
  • Ambalajlama görevleri
  • Doldurma görevleri

 

Hızlı uygulamalarınız için kompakt handling sistemi ile ilgili daha fazla bilgi için

Lineer gantry EXCT ürün videosu

 
if award 2016 reddot award 2016
 
 
Teknik veriler EXCT-15 EXCT-30 EXCT100
Maks. Y stroku [mm]   1.000   1.500   2.000
Z strokları [mm]   100 / 200   250 / 500   250 / 500 / 800
Maks. ivme [m/s²]   50   50   30
Maks. hız [m/s]   5   5   5
Yük kapasitesi (maks. dinamik tepki) [kg]   1,5   3   10
Yük kapasitesi (düşük dinamik tepki) [kg]   3   6   15